Meny Sök

Lager med fläns 16.0 mm 17.0 mm Svart

Dessa glidlager av polyamid och PFTE med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av axelns diameter efter monteringen. Mycket låg friktion och god värmeavgivning. Friktionskoefficient 0,11 (statistiskt).
Essentra artikelnummer:

10179031

Tillverkarens artikelnummer:

008749011442

518 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 18,2703 kr
250 - 999 13,2108 kr
1000 + 11,2728 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

913,52 kr

50 x 18,2703 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 18.0 mm
Totallängd 17.0 mm
Allt material Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
Diameter på axelhål 16.0 mm
Nominell ytterdiameter 18.0 mm
Innerdiameter 16.0 mm
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss