Meny Sök

Gastryckfjädrar - inställbar kraft

I lager

Justerbara gasfjädrar har bred användning inom medicinsk och laboratorieteknisk industri, möbeltillverkning, bilindustri och industriell utrustning för att öppna, stänga, luta och dämpa. Fjädrarna kan justeras exakt efter behov utan extra beräkningar, släpp bara ut gas till angivet värde.

Serienummer: SR5487

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
53 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Längd med utsträckt kolv Stångdiameter Material Slaglängd Maximal kraft Köp
Fråga angående leveranstidhär
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
Fråga angående leveranstidhär
560.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
Fråga angående leveranstidhär
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
692,3876 kr - 946,8008 kr 19 I lager
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
590,3846 kr - 590,3846 kr 6 I lager
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
709,2375 kr - 969,925 kr 9 I lager
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
10202920 852,2765 kr - 1 165,5474 kr Fråga angående leveranstidhär
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
711,279 kr - 972,7976 kr Fråga angående leveranstidhär
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
1 224,7231 kr - 1 674,855 kr Fråga angående leveranstidhär
880.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
1 323,1809 kr - 1 831,554 kr Fråga angående leveranstidhär
1080.0 mm
14.0 mm
500.0 mm
1 I lager
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
758,7186 kr - 1 142,854 kr 21 I lager
450.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
6 I lager
250.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
671,3272 kr - 918,075 kr 20 I lager
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
660.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
666,6621 kr - 911,6117 kr 4 I lager
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
1 504,6549 kr - 1 504,6549 kr 4 I lager
250.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
1 410,5781 kr - 1 410,5781 kr 14 I lager
115.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
1 481,0998 kr - 1 481,0998 kr 5 I lager
210.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
675,442 kr - 923,5329 kr 17 I lager
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
  • av 3
Gasfjäder, flera lägen 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10202760


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    264.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Gasfjäder, flera lägen 250.0 mm 560.0 mm 1200.0 N

10202807


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    560.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
Gasfjäder, flera lägen 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202777


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    364.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Justerbar gasfjäder 150.0 mm 340.0 mm

10202845

Prisintervall
946,8008 kr - 692,3876 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    340.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Tillbehör ingår
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 200.0 mm 440.0 mm

10202852

Prisintervall
590,3846 kr - 590,3846 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    440.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Tillbehör ingår
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 200.0 mm 464.0 mm

10202883

Prisintervall
969,925 kr - 709,2375 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    464.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Tillbehör ingår
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 200.0 mm 445.0 mm

10202920

Prisintervall
1 165,5474 kr - 852,2765 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    445.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Tillbehör ingår
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 250.0 mm 564.0 mm

10202890

Prisintervall
972,7976 kr - 711,279 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    564.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Tillbehör ingår
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 400.0 mm 880.0 mm

10202968

Prisintervall
1 674,855 kr - 1 224,7231 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    880.0 mm
  • Slaglängd
    400.0 mm
  • Stångdiameter
    14.0 mm
  • Tillbehör ingår
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 500.0 mm 1080.0 mm

10202975

Prisintervall
1 831,554 kr - 1 323,1809 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    1080.0 mm
  • Slaglängd
    500.0 mm
  • Stångdiameter
    14.0 mm
  • Tillbehör ingår
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10203088


Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    160.0 mm
  • Slaglängd
    60.0 mm
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
Gasfjäder, flera lägen 200.0 mm 450.0 mm 400.0 N

10202753

Prisintervall
1 142,854 kr - 758,7186 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    450.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
Gasfjäder, flera lägen 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

10202739


Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    250.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
Justerbar gasfjäder 100.0 mm 240.0 mm

10202838

Prisintervall
918,075 kr - 671,3272 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    240.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Tillbehör ingår
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Stavmaterial
    Stål
Gasfjäder, flera lägen 300.0 mm 660.0 mm 1200.0 N

10202814


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    660.0 mm
  • Slaglängd
    300.0 mm
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
Justerbar gasfjäder 100.0 mm 264.0 mm

10202869

Prisintervall
911,6117 kr - 666,6621 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    264.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Tillbehör ingår
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 100.0 mm 250.0 mm

10282854

Prisintervall
1 504,6549 kr - 1 504,6549 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    250.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Tillbehör ingår
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 40.0 mm 115.0 mm

10282830

Prisintervall
1 410,5781 kr - 1 410,5781 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    115.0 mm
  • Slaglängd
    40.0 mm
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Tillbehör ingår
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 80.0 mm 210.0 mm

10282847

Prisintervall
1 481,0998 kr - 1 481,0998 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    210.0 mm
  • Slaglängd
    80.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Tillbehör ingår
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 150.0 mm 364.0 mm

10202876

Prisintervall
923,5329 kr - 675,442 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    364.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Tillbehör ingår
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Stavmaterial
    Stål