Meny Sök

Justerbar gasfjäder 200.0 mm 464.0 mm

Denna justerbara gastryckfjäder är tillverkad av stålstav och kolstål, och är EP-pulverlackerad. Den kallas även gasfjäder eftersom den drivs med kvävgas. Det kan justeras efter installation med hjälp av den medföljande sexkantsnyckeln. Detta är perfekt när man tar fram prototyper och det sparar tid och pengar vid korta produktionskörningar eftersom man inte behöver beräkna styrkan. Bred användning inom medicinsk industri, möbeltillverkning, kommersiell och industriell utrustning för att öppna, stänga, luta och dämpa. Detta artikelnummer ger 2 gastryckfjädrar, 4 polyamidöglor, 1 insexnyckel och instruktionsblad.
Essentra artikelnummer:

10202883

Tillverkarens artikelnummer:

1253223

9 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 999,0228 kr
10 - 19 825,175 kr
20 + 730,5147 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

999,02 kr

1 x 999,0228 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd med utsträckt kolv 464.0 mm
Slaglängd 200.0 mm
Stångdiameter 8.0 mm
Tillbehör ingår 4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
Stavmaterial Stål
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss