Meny Sök

Gasfjäder, flera lägen 200.0 mm 450.0 mm 400.0 N

Denna gastryckfjäder med flera lägen med statisk kraft är tillverkad av stålstav och rör av kolstål. Epoxypulverlackerad finish. Multipositionen, även kallad gasfjädring, hålls kvar över hela slaget och låsmuttern anlägger långsam friktion mot staven som fastnar i läge. Detta artikelnummer består av 2 gastryckfjädrar med kulleder, 4 polyamidöglor, 1 insexnyckel och instruktionsblad.
Essentra artikelnummer:

10202753

Tillverkarens artikelnummer:

1253210

21 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 142,854 kr
10 - 19 877,8398 kr
20 + 758,7186 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 142,85 kr

1 x 1 142,854 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Justerbar kraft
Längd med utsträckt kolv 450.0 mm
Slaglängd 200.0 mm
Stångdiameter 6.0 mm
Gängstorlek M5 X 0.8
Färg Svart
Rörlängd 250.0 mm
Tillbehör ingår 4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
Maximal kraft 400.0 N
Ytfinish, stomme Epoxypulverlackerad
Stavmaterial Stål
Rördiameter 15.0 mm
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss