10202760
1253211
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Justerbarhet | Justerbar kraft |
|---|---|
| Längd med utsträckt kolv | 10.394 in |
| Längd med utsträckt kolv | 264.0 mm |
| Slaglängd | 100.0 mm |
| Slaglängd | 3.937 in |
| Stångdiameter | 0.315 in |
| Stångdiameter | 8.0 mm |
| Gängstorlek | M6 |
| Färg | Svart |
| Rörlängd | 164.0 mm |
| Rörlängd | 6.457 in |
| Tillbehör ingår | 4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor |
| Maximal kraft | 650.0 N |
| Maximal kraft | 650.0 N |
| Ytfinish, stomme | Epoxypulverlackerad |
| Stavmaterial | Stål |
| Rördiameter | 18.0 mm |
| Rördiameter | 0.709 in |
| Commodity Code | 7318190090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta