Meny Sök

Gasfjäder, flera lägen 300.0 mm 660.0 mm 1200.0 N

Denna gastryckfjäder med flera lägen med statisk kraft är tillverkad av stålstav och rör av kolstål. Epoxypulverlackerad finish. Multipositionen, även kallad gasfjädring, hålls kvar över hela slaget och låsmuttern anlägger långsam friktion mot staven som fastnar i läge. Detta artikelnummer består av 2 gastryckfjädrar med kulleder, 4 polyamidöglor, 1 insexnyckel och instruktionsblad.
Essentra artikelnummer:

10202814

Tillverkarens artikelnummer:

1253216

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Justerbar kraft
Längd med utsträckt kolv 660.0 mm
Slaglängd 300.0 mm
Stångdiameter 10.0 mm
Gängstorlek M8 x 1.25
Färg Svart
Rörlängd 360.0 mm
Tillbehör ingår 4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
Maximal kraft 1200.0 N
Ytfinish, stomme Epoxypulverlackerad
Stavmaterial Stål
Rördiameter 23.0 mm
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss