Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Justerbara gasfjädrar har bred användning inom medicinsk och laboratorieteknisk industri, möbeltillverkning, bilindustri och industriell utrustning för att öppna, stänga, luta och dämpa. Fjädrarna kan justeras exakt efter behov utan extra beräkningar, släpp bara ut gas till angivet värde.
Serienummer: SR5487
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Längd med utsträckt kolv | Stångdiameter | Material | Slaglängd | Maximal kraft | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 410,5781 kr - 1 410,5781 kr | 14 I lager |
4.528 in
115.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
22.047 in
560.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
|||
692,3876 kr - 946,8008 kr | 15 I lager |
13.386 in
340.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
1 575,1766 kr - 1 575,1766 kr | 1 I lager |
14.567 in
370.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
1 763,3303 kr - 1 763,3303 kr | 11 I lager |
17.717 in
450.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
1 716,2201 kr - 1 716,2201 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.843 in
250.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
4 701,9748 kr - 4 701,9748 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.858 in
860.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
||
893,3785 kr - 1 221,5626 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.394 in
645.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
758,7186 kr - 1 142,854 kr | 21 I lager |
17.717 in
450.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
22.205 in
564.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
10.394 in
264.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
26.142 in
664.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
25.394 in
645.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
9.449 in
240.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
1 964,8491 kr - 2 341,2925 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14.331 in
364.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
17.52 in
445.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
26.772 in
680.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
13.386 in
340.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
18.268 in
464.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
3 679,6253 kr - 3 679,6253 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.646 in
245.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta