Meny Sök

Gängade skyddspluggar - Snabbmontering

I lager

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

Dess ergonomiska dragtunga gör dem enkla att montera och demontera.De finns i antingen silikon, ett återanvändbart material för höga temperaturer eller EPDM, ett återanvändbart och kostnadseffektivt material för mindre värme men utmärkt kemikaliebeständighet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri. Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1009

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
23 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek PD Färg Material H L Köp
1,8936 kr - 7,1581 kr 5100 I lager
40.2 mm
1 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Röd
LDPE - PIR
9.0 mm
5.7 mm
1,1021 kr - 4,1117 kr 3300 I lager
26.7 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
16.0 mm
Röd
LDPE - PIR
9.3 mm
5.9 mm
1,2618 kr - 3,0815 kr 16500 I lager
21.5 mm
M14 x 1;5
1.5 mm
Röd
LDPE - PIR
12.5 mm
8.0 mm
3,5801 kr - 8,6781 kr 26015 I lager
45.6 mm
M36 x 2;0
2.0 mm
Röd
LDPE - PIR
16.7 mm
10.5 mm
1,2944 kr - 4,8609 kr 2100 I lager
29.5 mm
M20 x 1;5
1.5 mm
Röd
LDPE - PIR
13.0 mm
8.0 mm
4,2606 kr - 15,9644 kr 3220 I lager
64.7 mm
M42 x 2;0
2.0 mm
Röd
LDPE - PIR
21.5 mm
15.6 mm
1,2663 kr - 2,201 kr 3600 I lager
23.6 mm
M16 x 1;5
1.5 mm
Röd
LDPE - PIR
12.0 mm
8.0 mm
1,2959 kr - 3,1495 kr 11800 I lager
33.2 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Röd
LDPE - PIR
12.5 mm
6.8 mm
1,2959 kr - 4,8609 kr 24590 I lager
34.0 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Röd
LDPE - PIR
9.1 mm
6.1 mm
2,1302 kr - 7,9572 kr 16200 I lager
40.3 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
Röd
LDPE - PIR
9.4 mm
6.0 mm
6,3317 kr - 8,8644 kr 8800 I lager
65.9 mm
M52 x 2;0
2.0 mm
Röd
LDPE - PIR
21.3 mm
15.4 mm
2,0563 kr - 5,0301 kr 2100 I lager
39.9 mm
M30 x 2;0
2.0 mm
Röd
LDPE - PIR
14.5 mm
9.5 mm
3,8611 kr - 6,6842 kr 14698 I lager
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Röd
LDPE - PIR
18.7 mm
12.9 mm
0,8743 kr - 1,224 kr 4000 I lager
21.4 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
18.0 mm
Röd
LDPE - PIR
9.0 mm
5.9 mm
0,676 kr - 2,5469 kr 22450 I lager
20.5 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Röd
LDPE - PIR
9.2 mm
6.0 mm
1,2885 kr - 4,8109 kr 31537 I lager
29.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
14.0 mm
Röd
LDPE - PIR
9.2 mm
6.2 mm
1,8492 kr - 2,5889 kr 5600 I lager
30.2 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Röd
LDPE - PIR
9.2 mm
6.0 mm
0,5665 kr - 0,7341 kr 2100 I lager
30.4 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Röd
LDPE - PIR
9.0 mm
6.1 mm
0,716 kr - 2,6801 kr 1500 I lager
18.5 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
Röd
LDPE - PIR
9.0 mm
5.9 mm
4,7192 kr - 17,6457 kr 2310 I lager
57.8 mm
M45 x 2;0
2.0 mm
Röd
LDPE - PIR
18.5 mm
12.5 mm
  • av 2
Gängad skyddsplugg BSP-gängor LDPE - PIR Röd

10068724

Prisintervall
7,1581 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
5100 I lager
Egenskaper
  • D
    40.2 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.7 mm
  • Gängstorlek
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Gängstandard
    BSP
Gängad skyddsplugg UNF Gängor LDPE - PIR Röd

10068809

Prisintervall
4,1117 kr - 1,1021 kr

Lagernivåer
3300 I lager
Egenskaper
  • D
    26.7 mm
  • H
    9.3 mm
  • L
    5.9 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad skyddsplugg Metriska Gängor LDPE - PIR Röd

10085653

Prisintervall
3,0815 kr - 1,2618 kr

Lagernivåer
16500 I lager
Egenskaper
  • D
    21.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M14 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad skyddsplugg Metriska Gängor M36 x 2;0 LDPE - PIR Röd

10085677

Prisintervall
8,6781 kr - 3,5801 kr

Lagernivåer
26015 I lager
Egenskaper
  • D
    45.6 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.5 mm
  • Gängstorlek
    M36 x 2;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad skyddsplugg Metriska Gängor LDPE - PIR Röd

10092279

Prisintervall
4,8609 kr - 1,2944 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad skyddsplugg Metriska Gängor LDPE - PIR Röd

10085561

Prisintervall
15,9644 kr - 4,2606 kr

Lagernivåer
3220 I lager
Egenskaper
  • D
    64.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.6 mm
  • Gängstorlek
    M42 x 2;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad skyddsplugg Metriska Gängor LDPE - PIR Röd

10085660

Prisintervall
2,201 kr - 1,2663 kr

Lagernivåer
3600 I lager
Egenskaper
  • D
    23.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad skyddsplugg BSP-gängor LDPE - PIR Röd

10085691

Prisintervall
3,1495 kr - 1,2959 kr

Lagernivåer
11800 I lager
Egenskaper
  • D
    33.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    6.8 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Gängstandard
    BSP
Gängad skyddsplugg BSP-gängor LDPE - PIR Röd

10068717

Prisintervall
4,8609 kr - 1,2959 kr

Lagernivåer
24590 I lager
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    6.1 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Gängstandard
    BSP
Gängad skyddsplugg UNF Gängor LDPE - PIR Röd

10073087

Prisintervall
7,9572 kr - 2,1302 kr

Lagernivåer
16200 I lager
Egenskaper
  • D
    40.3 mm
  • H
    9.4 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad skyddsplugg Metriska Gängor LDPE - PIR Röd

10085684

Prisintervall
8,8644 kr - 6,3317 kr

Lagernivåer
8800 I lager
Egenskaper
  • D
    65.9 mm
  • H
    21.3 mm
  • L
    15.4 mm
  • Gängstorlek
    M52 x 2;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad skyddsplugg Metriska Gängor LDPE - PIR Röd

10085615

Prisintervall
5,0301 kr - 2,0563 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • D
    39.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Gängstorlek
    M30 x 2;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad skyddsplugg BSP-gängor LDPE - PIR Röd

10085707

Prisintervall
6,6842 kr - 3,8611 kr

Lagernivåer
14698 I lager
Egenskaper
  • D
    49.5 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    12.9 mm
  • Gängstorlek
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Gängstandard
    BSP
Gängad skyddsplugg UNF Gängor LDPE - PIR Röd

10068779

Prisintervall
1,224 kr - 0,8743 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • D
    21.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Gängstorlek
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad skyddsplugg BSP-gängor LDPE - PIR Röd

10068618

Prisintervall
2,5469 kr - 0,676 kr

Lagernivåer
22450 I lager
Egenskaper
  • D
    20.5 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Gängstandard
    BSP
Gängad skyddsplugg UNF Gängor LDPE - PIR Röd

10068816

Prisintervall
4,8109 kr - 1,2885 kr

Lagernivåer
31537 I lager
Egenskaper
  • D
    29.8 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.2 mm
  • Gängstorlek
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad skyddsplugg BSP-gängor LDPE - PIR Röd

10068694

Prisintervall
2,5889 kr - 1,8492 kr

Lagernivåer
5600 I lager
Egenskaper
  • D
    30.2 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Gängstandard
    BSP
Gängad skyddsplugg BSP-gängor LDPE - PIR Röd

10068649

Prisintervall
0,7341 kr - 0,5665 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • D
    30.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    6.1 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Gängstandard
    BSP
Gängad skyddsplugg UNF Gängor LDPE - PIR Röd

10068755

Prisintervall
2,6801 kr - 0,716 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • D
    18.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Gängstorlek
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad skyddsplugg Metriska Gängor LDPE - PIR Röd

10085639

Prisintervall
17,6457 kr - 4,7192 kr

Lagernivåer
2310 I lager
Egenskaper
  • D
    57.8 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.5 mm
  • Gängstorlek
    M45 x 2;0
  • Gängstandard
    Metrisk