Meny Sök

Gängad skyddsplugg Metriska Gängor M36 x 2;0 LDPE - PIR Röd

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits M36 x 2 Metric threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Essentra artikelnummer:

10085677

Tillverkarens artikelnummer:

12611

20400 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 8,6781 kr
500 - 999 6,1986 kr
1000 + 3,5801 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

867,81 kr

100 x 8,6781 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 45.6 mm
H 16.7 mm
L 10.5 mm
Gängstorlek M36 x 2;0
Gängstandard Metrisk
PD 2.0 mm
Material LDPE - PIR
Färg Röd
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss