Meny Sök

Gängad skyddsplugg UNF Gängor LDPE - PIR Röd

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits M14 x 1.5 Metric threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Essentra artikelnummer:

10068755

Tillverkarens artikelnummer:

10108

11500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 2,6801 kr
2500 - 4999 1,2461 kr
5000 + 0,716 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 340,05 kr

500 x 2,6801 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 18.5 mm
H 9.0 mm
L 5.9 mm
Gängstorlek 7/16 in - 20 UNF/JIC
Gängstandard UNF
PD 20.0 mm
Material LDPE - PIR
Färg Röd
Commodity Code 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss