Meny Sök

Gängad skyddsplugg BSP-gängor LDPE - PIR Röd

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits 7/8-14 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Essentra artikelnummer:

10068717

Tillverkarens artikelnummer:

10106

24590 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 999 4,8609 kr
1000 - 1999 2,2496 kr
2000 + 1,2959 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

972,18 kr

200 x 4,8609 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 34.0 mm
H 9.1 mm
L 6.1 mm
Gängstorlek 3/4 in - 14 BSP/GAS
Gängstandard BSP
PD 14.0 mm
Material LDPE - PIR
Färg Röd
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss