Meny Sök

Gängade skyddspluggar - Snabbmontering

I lager

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

Dess ergonomiska dragtunga gör dem enkla att montera och demontera.De finns i antingen silikon, ett återanvändbart material för höga temperaturer eller EPDM, ett återanvändbart och kostnadseffektivt material för mindre värme men utmärkt kemikaliebeständighet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri. Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1009

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
23 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek PD Färg Material H L Köp
0,6563 kr - 2,4727 kr 17500 I lager
20.5 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Röd
LDPE - PIR
9.2 mm
6.0 mm
1,7953 kr - 2,5135 kr 5600 I lager
30.2 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Röd
LDPE - PIR
9.2 mm
6.0 mm
1,251 kr - 4,6708 kr 36537 I lager
29.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
14.0 mm
Röd
LDPE - PIR
9.2 mm
6.2 mm
  • av 2
Gängad skyddsplugg BSP-gängor LDPE - PIR Röd

10068618

Prisintervall
2,4727 kr - 0,6563 kr

Lagernivåer
17500 I lager
Egenskaper
  • D
    20.5 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Gängstandard
    BSP
Gängad skyddsplugg BSP-gängor LDPE - PIR Röd

10068694

Prisintervall
2,5135 kr - 1,7953 kr

Lagernivåer
5600 I lager
Egenskaper
  • D
    30.2 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Gängstandard
    BSP
Gängad skyddsplugg UNF Gängor LDPE - PIR Röd

10068816

Prisintervall
4,6708 kr - 1,251 kr

Lagernivåer
36537 I lager
Egenskaper
  • D
    29.8 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.2 mm
  • Gängstorlek
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF