Meny Sök

Gängad skyddsplugg UNF Gängor LDPE - PIR Röd

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits M20 x 1.5 Metric threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Essentra artikelnummer:

10068809

Tillverkarens artikelnummer:

10119

3300 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
300 - 1499 3,992 kr
1500 - 2999 1,8541 kr
3000 + 1,07 kr
Standardförpackning: 3000

Beställ i flerpack med 300

Totalpris:

1 197,60 kr

300 x 3,992 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 26.7 mm
H 9.3 mm
L 5.9 mm
Gängstorlek 3/4 in - 16 UNF/JIC
Gängstandard UNF
PD 16.0 mm
Material LDPE - PIR
Färg Röd
Commodity Code 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss