Gängade skyddspluggar avsedda för användning på BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och demontera på rör och slangar genom att helt enkelt vrida.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddspluggen skyddar mot föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri. Material: LDPE, Nylon 6 Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SR1002, SR5757, SR1054
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | H | L | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5224 kr - 5,689 kr | 32830 I lager |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1;5
|
Röd
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 10082997 | 1,2696 kr - 4,7678 kr | 10841 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1;5
|
Röd
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrisk
|
2
|
|
| 6,1904 kr - 15,0248 kr | 200 I lager |
2.508 in
63.7 mm
|
M52 x 1;5
|
Röd
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,4291 kr - 5,3658 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1;5
|
Röd
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 4,5674 kr - 11,0871 kr | 2040 I lager |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
|
Röd
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,5512 kr - 3,7837 kr | 2191 I lager |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Röd
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,9881 kr - 3,7011 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
Röd
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,2007 kr - 4,493 kr | 9400 I lager |
0.815 in
20.7 mm
|
5/8 in - 24 UNF/JIC
|
Röd
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,8474 kr - 3,1516 kr | 10900 I lager |
0.539 in
13.7 mm
|
3/8 in - 24 UNF/JIC
|
Röd
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,1102 kr - 4,1698 kr | 85995 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
Röd
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,8129 kr - 3,0384 kr | 16175 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
Röd
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,7114 kr - 2,6505 kr | 18000 I lager |
0.571 in
14.5 mm
|
5/16 in - 18 UNF/JIC
|
Röd
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,8818 kr - 3,297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.89 in
22.6 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
Röd
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,6176 kr - 2,3111 kr | 9000 I lager |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
Röd
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,5512 kr - 5,8021 kr | 26635 I lager |
1.315 in
33.4 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
Röd
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,7195 kr - 2,6828 kr | 5500 I lager |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Röd
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 2,14 kr - 8,0002 kr | 10500 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
Röd
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,2955 kr - 1,8137 kr | 20250 I lager |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
Röd
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,2136 kr - 1,6991 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.051 in
26.7 mm
|
13/16 in - 16 UNF/JIC
|
Röd
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,0499 kr - 1,4699 kr | 12455 I lager |
1.008 in
25.6 mm
|
11/16 in - 16 UNF/JIC
|
Röd
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta