Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gängade skyddspluggar avsedda för användning på BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och demontera på rör och slangar genom att helt enkelt vrida.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddspluggen skyddar mot föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri. Material: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SR1002, SR5757, SR1054
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | H | L | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6361 kr - 2,3805 kr | 8000 I lager |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
Röd
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,3343 kr - 1,8681 kr | 1500 I lager |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
Röd
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,9083 kr - 3,3959 kr | 500 I lager |
0.89 in
22.6 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
Röd
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,0178 kr - 3,8121 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
Röd
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,4941 kr - 2,0918 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in - 14 UNF/JIC
|
Röd
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 6,3761 kr - 15,4756 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.508 in
63.7 mm
|
M52 x 1;5
|
Röd
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 0,7411 kr - 2,7633 kr | 10000 I lager |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Röd
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 7,6039 kr - 10,6455 kr | 280 I lager |
2.898 in
73.6 mm
|
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
|
Röd
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,9601 kr - 3,5957 kr | 14000 I lager |
0.744 in
18.9 mm
|
9/16 in - 24 UNF/JIC
|
Röd
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
UNF/JIC
|
2
|
||
| 1,0814 kr - 1,5139 kr | 12755 I lager |
1.008 in
25.6 mm
|
11/16 in - 16 UNF/JIC
|
Röd
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 10082997 | 1,3077 kr - 4,9108 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1;5
|
Röd
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrisk
|
2
|
|
| 10082409 | 1,8344 kr - 2,5681 kr | 1200 I lager |
1.449 in
36.8 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
|
Röd
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
|
| 1,25 kr - 1,7501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.051 in
26.7 mm
|
13/16 in - 16 UNF/JIC
|
Röd
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,4719 kr - 5,5267 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1;5
|
Röd
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 4,7044 kr - 11,4197 kr | 80 I lager |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
|
Röd
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,5977 kr - 3,8972 kr | 2191 I lager |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Röd
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,2367 kr - 4,6278 kr | 9400 I lager |
0.815 in
20.7 mm
|
5/8 in - 24 UNF/JIC
|
Röd
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,3447 kr - 5,0273 kr | 38700 I lager |
1.11 in
28.2 mm
|
M22 x 1;5
|
Röd
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,9231 kr - 5,7598 kr | 7500 I lager |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x 1;5
|
Röd
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 3,8463 kr - 6,668 kr | 13280 I lager |
1.992 in
50.6 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
|
Röd
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF
|
2