Avståndshållarna hona mot hona är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar och den gängade distansen gör dem lätta att montera. Finns i flera gängstorlekar och längder, samt sexkantiga och runda.
Serienummer: SR2794 ,SR2796
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Distansens form | Material | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0734 kr - 1,1409 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
PA
|
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 1,8498 kr - 1,8498 kr | 1481 I lager |
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0734 kr - 1,1409 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
PA
|
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 1,045 kr - 1,1107 kr | 8000 I lager |
|
Nylon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10157008 | 2,8873 kr - 2,8873 kr | 2000 I lager |
|
Nylon 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 2,7702 kr - 2,7702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Nylon 6/6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,8274 kr - 1,8274 kr | 1100 I lager |
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 6,1329 kr - 10,1402 kr | 200 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,045 kr - 1,1107 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Nylon 6/6
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,8997 kr - 1,1107 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Nylon 6/6
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 7,9458 kr - 7,9458 kr | 1000 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 1,2569 kr - 1,4372 kr | 4000 I lager |
Rund
|
PA
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,0195 kr - 1,0836 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 4,5817 kr - 7,5692 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M2.5
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 5,4004 kr - 8,9193 kr | 400 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta