Meny Sök

Avståndshållare hane mot hane Rund 7.1 mm M4 25.4 mm PA

Nylondistans med ribbad stomme, hane till hane, fungerar bäst om den används med vårt sortiment av brickor och muttrar. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10001479

Tillverkarens artikelnummer:

CBSTMM-M4-16-01

4000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,4372 kr
5000 - 9999 1,3267 kr
10000 + 1,2569 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 437,20 kr

1000 x 1,4372 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Längd på distans 25.4 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Typ Stacking Spacer
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss