Meny Sök

Avståndshållare hane mot hane 7.1 mm #6-32 15.9 mm Nylon 6/6

Nylondistans med ribbad stomme, hane till hane, fungerar bäst om den används med vårt sortiment av brickor och muttrar. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10487426

Tillverkarens artikelnummer:

CBS-TMM-10-01

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,0836 kr
5000 - 9999 1,0627 kr
10000 - 24999 1,0405 kr
25000 + 1,0195 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 083,60 kr

1000 x 1,0836 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Längd på distans 15.9 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss