Avståndshållarna hona mot hona är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar och den gängade distansen gör dem lätta att montera. Finns i flera gängstorlekar och längder, samt sexkantiga och runda.
Serienummer: SR2794 ,SR2796
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Distansens form | Material | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8997 kr - 1,1107 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Nylon 6/6
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,5817 kr - 7,5692 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,1329 kr - 10,1402 kr | 200 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 1,0195 kr - 1,0836 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,877 kr - 2,9393 kr | 500 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,9458 kr - 7,9458 kr | 1000 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,6463 kr - 2,5856 kr | 1000 I lager |
|
PA
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,8274 kr - 1,8274 kr | 1100 I lager |
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M2.5
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 8,0863 kr - 12,3377 kr | 297 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10,3699 kr - 11,5621 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,3789 kr - 13,4149 kr | 500 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,7774 kr - 3,7774 kr | 31747 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,0934 kr - 4,0934 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,7164 kr - 5,7164 kr | 21434 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,5817 kr - 7,2101 kr | 680 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,3088 kr - 7,009 kr | 169 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,3088 kr - 7,009 kr | 1300 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,3088 kr - 7,009 kr | 16700 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta