Meny Sök

Avståndshållare hane mot hane Rund 7.1 mm #6-32 31.7 mm PA

Nylondistans med ribbad stomme, hane till hane, fungerar bäst om den används med vårt sortiment av brickor och muttrar. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10001073

Tillverkarens artikelnummer:

CBS-TMM-20-01

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,1409 kr
5000 - 9999 1,1197 kr
10000 - 24999 1,0965 kr
25000 + 1,0734 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 140,90 kr

1000 x 1,1409 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Längd på distans 31.7 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Typ Stacking Spacer
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss