Meny Sök

Gängade distanser

I lager

Avståndshållarna hona mot hona är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar och den gängade distansen gör dem lätta att montera. Finns i flera gängstorlekar och längder, samt sexkantiga och runda.

Serienummer: SR2794 ,SR2796

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
585 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Distansens form Material Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
2,9012 kr - 2,9012 kr Fråga angående leveranstidhär
Sexkantig
PA
M3
10.0 mm
90,9457 kr - 111,657 kr 65 I lager
PEEK
20.0 mm
69,5594 kr - 85,3442 kr 113 I lager
PEEK
10.0 mm
126,2209 kr - 154,9323 kr 110 I lager
PEEK
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
PEEK
5.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
PEEK
12.0 mm
80,8917 kr - 99,2762 kr 90 I lager
PEEK
10.0 mm
87,1826 kr - 107,0177 kr Fråga angående leveranstidhär
PEEK
12.0 mm
60,0942 kr - 73,7677 kr 208 I lager
PEEK
6.0 mm
73,3368 kr - 89,9977 kr 5 I lager
PEEK
12.0 mm
58,8447 kr - 72,2309 kr 900 I lager
PEEK
5.0 mm
101,6748 kr - 124,7846 kr 290 I lager
PEEK
25.0 mm
2,4847 kr - 2,4847 kr 19667 I lager
Sexkantig
PA
M3
6.0 mm
111,1112 kr - 136,3611 kr 1014 I lager
PEEK
20.0 mm
6,1042 kr - 9,6087 kr 458 I lager
Sexkantig
25% Glass Filled Nylon 6
M2.5
12.0 mm
8,0575 kr - 9,6374 kr Fråga angående leveranstidhär
Sexkantig
25% Glass Filled Nylon 6
M2
30.0 mm
8,392 kr - 8,939 kr 3448 I lager
Nylon 6/6
10.0 mm
1,9056 kr - 1,9056 kr 1099 I lager
Sexkantig
Nylon 6/6
8.0 mm
1,0734 kr - 1,1409 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
PA
34.9 mm
1,2569 kr - 1,4372 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
15.9 mm
  • av 30
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.7 mm M3 10.0 mm

10379080

Prisintervall
2,9012 kr - 2,9012 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Avståndshållare hona mot hona 6.0 mm 20.0 mm

10221006

Prisintervall
111,657 kr - 90,9457 kr

Lagernivåer
65 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Ljusbrun
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Avståndshållare hona mot hona 6.0 mm 10.0 mm

10220962

Prisintervall
85,3442 kr - 69,5594 kr

Lagernivåer
113 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Ljusbrun
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Avståndshållare hona mot hona 7.0 mm 25.0 mm

10221129

Prisintervall
154,9323 kr - 126,2209 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Ljusbrun
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Avståndshållare hona mot hona 7.0 mm 5.0 mm

10643648


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Ljusbrun
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Avståndshållare hona mot hona 8.0 mm 12.0 mm

10567739


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Ljusbrun
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Avståndshållare hona mot hona 7.0 mm 10.0 mm

10221075

Prisintervall
99,2762 kr - 80,8917 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Ljusbrun
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Avståndshållare hona mot hona 7.0 mm 12.0 mm

10221082

Prisintervall
107,0177 kr - 87,1826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Ljusbrun
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Avståndshållare hona mot hona 6.0 mm 6.0 mm

10221051

Prisintervall
73,7677 kr - 60,0942 kr

Lagernivåer
208 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Ljusbrun
  • Längd på distans
    6.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Avståndshållare hona mot hona 6.0 mm 12.0 mm

10220979

Prisintervall
89,9977 kr - 73,3368 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Ljusbrun
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Avståndshållare hona mot hona 6.0 mm 5.0 mm

10221044

Prisintervall
72,2309 kr - 58,8447 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Ljusbrun
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Avståndshållare hona mot hona 6.0 mm 25.0 mm

10221013

Prisintervall
124,7846 kr - 101,6748 kr

Lagernivåer
290 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Ljusbrun
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.7 mm M3 6.0 mm

10379370

Prisintervall
2,4847 kr - 2,4847 kr

Lagernivåer
19667 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Längd på distans
    6.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Avståndshållare hona mot hona 7.0 mm 20.0 mm

10221112

Prisintervall
136,3611 kr - 111,1112 kr

Lagernivåer
1014 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Ljusbrun
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10369623

Prisintervall
9,6087 kr - 6,1042 kr

Lagernivåer
458 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
  • Längd på distans
    12.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M2 30.0 mm

10369579

Prisintervall
9,6374 kr - 8,0575 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2
  • Längd på distans
    30.0 mm
Avståndshållare hane mot hona 10.0 mm M5 10.0 mm

10206126

Prisintervall
8,939 kr - 8,392 kr

Lagernivåer
3448 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 6.0 mm M3 8.0 mm Nylon 6/6

10157381

Prisintervall
1,9056 kr - 1,9056 kr

Lagernivåer
1099 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Avståndshållare hane mot hane Rund 7.1 mm #6-32 34.9 mm PA

10001080

Prisintervall
1,1409 kr - 1,0734 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Längd på distans
    34.9 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Avståndshållare hane mot hane 7.1 mm M4 15.9 mm Nylon 6/6

10001448

Prisintervall
1,4372 kr - 1,2569 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Längd på distans
    15.9 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790