Meny Sök

Avståndshållare hane mot hona 10.0 mm M5 10.0 mm

Gängad distans i nylon, hane till hona, som används för att separera komponenter under montering. Icke-ledande material isolerar från elektriska störningar. För en komplett lösning, kombinera med våra brickor, skruvar och muttrar.
Essentra artikelnummer:

10206126

Tillverkarens artikelnummer:

1306281

3448 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 8,939 kr
1000 - 4999 8,751 kr
5000 - 9999 8,5801 kr
10000 + 8,392 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

4 469,50 kr

500 x 8,939 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Invändig gänglängd 10.0 mm
Längd på distans 10.0 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss