Meny Sök

Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 6.0 mm M3 8.0 mm Nylon 6/6

Gängad distans i nylon, hane till hane, som används för att separera komponenter under montering. Det icke-ledande materialet isolerar från elektriska störningar. För en komplett lösning, kombinera med våra brickor, skruvar och muttrar.
Essentra artikelnummer:

10157381

Tillverkarens artikelnummer:

HTSN-M3-8-3

1099 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 1,9056 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

952,80 kr

500 x 1,9056 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Distansens form Sexkantig
Längd på distans 8.0 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Typ Male-Male Threaded
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss