Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona 7.0 mm 5.0 mm

Denna sexkantiga distans av PEEK, hona mot hona, klarar högre temperaturer och krafter än dess motsvarighet av nylon. Den är därför att föredra under tuffare förhållanden.
Essentra artikelnummer:

10643648

Tillverkarens artikelnummer:

186405070409

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Ljusbrun
Längd på distans 5.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss