Avståndshållarna hona mot hona är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar och den gängade distansen gör dem lätta att montera. Finns i flera gängstorlekar och längder, samt sexkantiga och runda.
Serienummer: SR2794 ,SR2796
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Distansens form | Material | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,1042 kr - 9,6087 kr | 15 I lager |
Sexkantig
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,799 kr - 12,2802 kr | 635 I lager |
Sexkantig
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,7774 kr - 3,7774 kr | 32306 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,7164 kr - 5,7164 kr | 21700 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,0575 kr - 12,6824 kr | 100 I lager |
Sexkantig
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,0575 kr - 9,6374 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,027 kr - 8,1437 kr | 404 I lager |
Sexkantig
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,1042 kr - 9,6087 kr | 400 I lager |
Sexkantig
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 9,5226 kr - 14,5208 kr | 400 I lager |
Sexkantig
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 7,0809 kr - 11,1456 kr | 1792 I lager |
Sexkantig
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 5,2303 kr - 5,2303 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8,0575 kr - 12,6824 kr | 2126 I lager |
Sexkantig
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 11,7201 kr - 16,7614 kr | 500 I lager |
Sexkantig
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,0575 kr - 9,6231 kr | 146 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,0361 kr - 17,221 kr | 363 I lager |
Sexkantig
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9,8385 kr - 14,9804 kr | 376 I lager |
Sexkantig
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 11,4615 kr - 16,4024 kr | 600 I lager |
Sexkantig
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 8,4453 kr - 12,9122 kr | 98 I lager |
Sexkantig
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,027 kr - 8,1437 kr | 860 I lager |
Sexkantig
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 12,7111 kr - 14,1905 kr | 715 I lager |
Sexkantig
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta