Meny Sök

Avståndshållare hane mot hane 7.1 mm M4 15.9 mm Nylon 6/6

Nylondistans med ribbad stomme, hane till hane, fungerar bäst om den används med vårt sortiment av brickor och muttrar. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10001448

Tillverkarens artikelnummer:

CBSTMM-M4-10-01

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,4372 kr
5000 - 9999 1,3267 kr
10000 + 1,2569 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 437,20 kr

1000 x 1,4372 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Längd på distans 15.9 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss