Meny Sök

Gängad kåpa med packning

I lager

Gängade tätningslock är utformade för användning med BSP- och gasgängor och skyddar gängor och kopplingar från skador under produktion, lagring och transport. Har en invändig tätningsskiva av neoprengummi som begränsar vätskeläckage och minskar eventuell skjuvning. Används i hydrauliska och pneumatiska system.

  • Locket är försett med en invändig tätningsskiva av neoprengummi för att begränsa vätskeläckage, plus att den minskar potentiell skjuvning.
  • Det är enkelt att montera och demontera för hand, men sexkantshuvudet gör att pluggen kan monteras och demonteras med en skiftnyckel eller hylsnyckel med lågt moment.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri.
Material: HDPE Färg: Gul, Röd Serienummer: SR1126

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet SW1 Gängstorlek Färg h H SW2 Gängstandard Köp
1,1426 kr - 1,2708 kr 11809 I lager
15.0 mm
1/4-19 in
Gul
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
BSP
1,3228 kr - 1,4698 kr 17600 I lager
19.0 mm
3/8-19 in
Gul
13.0 mm
15.0 mm
20.8 mm
BSP
0,8839 kr - 0,9881 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
1/8-28 in
Gul
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
BSP
1,6172 kr - 1,801 kr 13282 I lager
25.0 mm
5/8-14 in
Gul
15.0 mm
17.0 mm
27.4 mm
BSP
6,5777 kr - 6,5777 kr 5250 I lager
45.0 mm
1-1/4-11 in
Gul
17.0 mm
19.0 mm
49.4 mm
BSP
13,5599 kr - 15,1682 kr 9081 I lager
80.0 mm
2-1/2-11 in
Gul
17.0 mm
19.5 mm
87.7 mm
BSP
1,445 kr - 1,6069 kr 990 I lager
24.0 mm
1/2-14 in
Gul
15.0 mm
17.0 mm
26.0 mm
BSP
4,0154 kr - 4,0154 kr 3485 I lager
36.0 mm
#1-11 in
Gul
17.0 mm
19.0 mm
39.5 mm
BSP
10,9001 kr - 10,9001 kr 4752 I lager
70.0 mm
2-1/4-11 in
Gul
17.0 mm
19.5 mm
76.8 mm
BSP
9,3432 kr - 10,3946 kr 2207 I lager
63.0 mm
#2-11 in
Gul
17.0 mm
19.5 mm
69.1 mm
BSP
6,6681 kr - 7,4368 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
1-1/2-11 in
Gul
17.0 mm
19.5 mm
54.8 mm
BSP
2,2084 kr - 2,6866 kr 10239 I lager
32.0 mm
7/8-14 in
Gul
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
BSP
42,20 kr - 99,3845 kr 900 I lager
28.0 mm
3/4
Röd
15.0 mm
17.0 mm
30.7 mm
BSP-gängor
10337134 1,5594 kr - 1,5594 kr 8511 I lager
13.0 mm
7/16-20 in
Gul
16.5 mm
15.0 mm
14.3 mm
UNF
2,714 kr - 3,0336 kr 87250 I lager
28.0 mm
3/4-14 in
Gul
15.0 mm
17.0 mm
30.7 mm
BSP
  • av 3
Gängat skyddslock BSP-gängor HDPE Gul

10263211

Prisintervall
1,2708 kr - 1,1426 kr

Lagernivåer
11809 I lager
Egenskaper
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Gängat skyddslock BSP-gängor HDPE Gul

10263228

Prisintervall
1,4698 kr - 1,3228 kr

Lagernivåer
17600 I lager
Egenskaper
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    20.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Gängat skyddslock BSP-gängor HDPE Gul

10263204

Prisintervall
0,9881 kr - 0,8839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Gängat skyddslock BSP-gängor HDPE Gul

10263242

Prisintervall
1,801 kr - 1,6172 kr

Lagernivåer
13282 I lager
Egenskaper
  • SW1
    25.0 mm
  • SW2
    27.4 mm
  • D
    29.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Gängat skyddslock BSP-gängor HDPE Gul

10263273

Prisintervall
6,5777 kr - 6,5777 kr

Lagernivåer
5250 I lager
Egenskaper
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Gängat skyddslock BSP-gängor HDPE Gul

10263310

Prisintervall
15,1682 kr - 13,5599 kr

Lagernivåer
9081 I lager
Egenskaper
  • SW1
    80.0 mm
  • SW2
    87.7 mm
  • D
    90.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Gängat skyddslock BSP-gängor HDPE Gul

10263235

Prisintervall
1,6069 kr - 1,445 kr

Lagernivåer
990 I lager
Egenskaper
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Gängat skyddslock BSP-gängor HDPE Gul

10263266

Prisintervall
4,0154 kr - 4,0154 kr

Lagernivåer
3485 I lager
Egenskaper
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Gängat skyddslock BSP-gängor HDPE Gul

10263303

Prisintervall
10,9001 kr - 10,9001 kr

Lagernivåer
4752 I lager
Egenskaper
  • SW1
    70.0 mm
  • SW2
    76.8 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Gängat skyddslock BSP-gängor HDPE Gul

10263297

Prisintervall
10,3946 kr - 9,3432 kr

Lagernivåer
2207 I lager
Egenskaper
  • SW1
    63.0 mm
  • SW2
    69.1 mm
  • D
    71.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Gängat skyddslock BSP-gängor HDPE Gul

10263280

Prisintervall
7,4368 kr - 6,6681 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW1
    50.0 mm
  • SW2
    54.8 mm
  • D
    56.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Gängat skyddslock BSP-gängor HDPE Gul

10263259

Prisintervall
2,6866 kr - 2,2084 kr

Lagernivåer
10239 I lager
Egenskaper
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Gängat skyddslock BSP-gängor 3/4 HDPE Röd

10404270

Prisintervall
99,3845 kr - 42,20 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10337134

Prisintervall
1,5594 kr - 1,5594 kr

Lagernivåer
8511 I lager
Egenskaper
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    16.5 mm
Gängat skyddslock BSP-gängor HDPE Gul

10337141

Prisintervall
3,0336 kr - 2,714 kr

Lagernivåer
87250 I lager
Egenskaper
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm