Meny Sök

Gängat skyddslock BSP-gängor HDPE Gul

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 3/4 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Essentra artikelnummer:

10337141

Tillverkarens artikelnummer:

1258286

155250 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 1749 3,0336 kr
1750 + 2,714 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

758,40 kr

250 x 3,0336 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
SW1 28.0 mm
SW2 30.7 mm
D 32.0 mm
H 17.0 mm
h 15.0 mm
Gängstandard BSP
Gängstorlek 3/4-14 in
Färg Gul
Allt material Högdensitetspolyeten
Brickans material Neoprengummi
Commodity Code 3923509000

Produkten 1258286 ersätter:

Gängat skyddslock BSP-gängor 3/4 HDPE Gul
Essentra artikelnummer: 10417904
Tillverkarens artikelnummer: 467079

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss