Meny Sök

Gängat skyddslock BSP-gängor HDPE Gul

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 1/8 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Essentra artikelnummer:

10263204

Tillverkarens artikelnummer:

467074

2500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 11999 1,0177 kr
12000 + 0,9104 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

508,85 kr

500 x 1,0177 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
SW1 12.0 mm
SW2 13.2 mm
D 14.0 mm
H 13.0 mm
h 11.0 mm
Gängstandard BSP
Gängstorlek 1/8-28 in
Färg Gul
Allt material Högdensitetspolyeten
Brickans material Neoprengummi
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss