Gängade tätningslock är utformade för användning med BSP- och gasgängor och skyddar gängor och kopplingar från skador under produktion, lagring och transport. Har en invändig tätningsskiva av neoprengummi som begränsar vätskeläckage och minskar eventuell skjuvning. Används i hydrauliska och pneumatiska system.
Material: HDPE Färg: Gul, Röd Serienummer: SR1126
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | SW1 | Gängstorlek | Färg | h | H | SW2 | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6535 kr - 4,6535 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.89 in
48.0 mm
|
M45
|
Gul
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Metrisk
|
||
| 2,0539 kr - 2,0539 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
M28
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
Metrisk
|
||
| 3,8061 kr - 3,8061 kr | 6300 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
M36
|
Gul
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Metrisk
|
||
| 10262870 | 1,1863 kr - 1,1863 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M20
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
Metrisk
|
|
| 1,8671 kr - 1,8671 kr | 77 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M26
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
Metrisk
|
||
| 4,4668 kr - 4,4668 kr | 831 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
M42
|
Gul
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,5942 kr - 1,5942 kr | 2294 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
M25
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Metrisk
|
||
| 2,5996 kr - 2,5996 kr | 3492 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M30
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrisk
|
||
| 4,6679 kr - 4,6679 kr | 60 I lager |
1.89 in
48.0 mm
|
M45
|
Gul
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Metrisk
|
||
| 5,6302 kr - 6,6787 kr | 5190 I lager |
1.89 in
48.0 mm
|
1-3/4-12 in
|
Gul
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
UNF
|
||
| 5,2855 kr - 6,2047 kr | 1300 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Gul
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
UNF
|
||
| 3,882 kr - 4,7024 kr | 3810 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1-7/16-12 in
|
Gul
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
UNF
|
||
| 1,4103 kr - 1,5835 kr | 4541 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Gul
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
UNF
|
||
| 0,9335 kr - 0,9335 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrisk
|
||
| 10262825 | 0,9177 kr - 0,9177 kr | 33460 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
Gul
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrisk
|
|
| 0,8847 kr - 0,8847 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
Gul
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,1001 kr - 1,1001 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
M16
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,0212 kr - 1,0212 kr | 40189 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M14
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,833 kr - 0,833 kr | 25780 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
Gul
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 6,196 kr - 6,196 kr | 800 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
1-7/8-12 in
|
Gul
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
UNF
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta