Meny Sök

Gängat skyddslock Metriska Gängor HDPE Gul

Essentra artikelnummer:

10262948

Tillverkarens artikelnummer:

467047

7250 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 + 2,6776 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

669,40 kr

250 x 2,6776 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
SW1 32.0 mm
SW2 35.1 mm
D 36.5 mm
H 17.0 mm
h 15.0 mm
Gängstandard Metrisk
Gängstorlek M30 x 2
Färg Gul
Allt material Högdensitetspolyeten
Brickans material Neoprengummi
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss