Meny Sök

Gängad kåpa med packning

I lager

Gängade tätningslock är utformade för användning med BSP- och gasgängor och skyddar gängor och kopplingar från skador under produktion, lagring och transport. Har en invändig tätningsskiva av neoprengummi som begränsar vätskeläckage och minskar eventuell skjuvning. Används i hydrauliska och pneumatiska system.Locket är försett med en invändig tätningsskiva av neoprengummi för att begränsa vätskeläckage, plus att den minskar potentiell skjuvning.Det är enkelt att montera och demontera för hand, men sexkantshuvudet gör att pluggen kan monteras och demonteras med en skiftnyckel eller hylsnyckel med lågt moment.Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. Material: HDPE Färg: Gul, Röd Serienummer: SR1126

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet SW1 Gängstorlek Färg h H SW2 Gängstandard Köp
6,196 kr - 6,196 kr 800 I lager
52.0 mm
1-7/8-12 in
Gul
16.5 mm
19.0 mm
57.0 mm
UNF
1,0212 kr - 1,0212 kr 80689 I lager
16.0 mm
M14 x 1.5
Gul
13.0 mm
15.0 mm
17.5 mm
Metrisk
1,1001 kr - 1,1001 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
M16 x 1.5
Gul
13.0 mm
15.0 mm
19.7 mm
Metrisk
10262825 0,9177 kr - 0,9177 kr 64460 I lager
14.0 mm
M12 x 1
Gul
11.0 mm
13.0 mm
15.4 mm
Metrisk
5,2855 kr - 6,2047 kr 1200 I lager
45.0 mm
1-5/8-12 in
Gul
16.5 mm
19.0 mm
49.4 mm
UNF
5,6302 kr - 6,6787 kr 5190 I lager
48.0 mm
1-3/4-12 in
Gul
14.5 mm
17.0 mm
52.6 mm
UNF
0,833 kr - 0,833 kr 25780 I lager
10.0 mm
M8 x 1
Gul
11.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
Metrisk
0,8847 kr - 0,8847 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
M10 x 1
Gul
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
Metrisk
3,882 kr - 4,7024 kr 3560 I lager
40.0 mm
1-7/16-12 in
Gul
16.5 mm
18.5 mm
43.9 mm
UNF
1,4103 kr - 1,5835 kr 4041 I lager
23.0 mm
13/16-16 in
Gul
14.5 mm
16.5 mm
25.2 mm
UNF
0,9335 kr - 0,9335 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
M12 x 1.5
Gul
13.0 mm
15.0 mm
15.4 mm
Metrisk
2,2406 kr - 2,3789 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
1-1/16-12 in
Gul
16.5 mm
18.5 mm
32.9 mm
UNF
0,8999 kr - 0,9881 kr 62488 I lager
8.0 mm
1/4-28 in
Gul
11.5 mm
13.5 mm
8.8 mm
UNF
1,9389 kr - 2,0511 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
#1-14 in
Gul
15.5 mm
17.5 mm
29.6 mm
UNF
1,2824 kr - 1,2824 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
5/8-18 in
Gul
13.5 mm
15.5 mm
19.7 mm
UNF
10263044 1,0571 kr - 1,1679 kr 1283 I lager
15.0 mm
1/2-20 in
Gul
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
UNF
1,1145 kr - 1,3199 kr 7732 I lager
13.0 mm
7/16-24 in
Gul
12.5 mm
14.5 mm
14.3 mm
UNF
1,1528 kr - 1,2824 kr 34160 I lager
16.0 mm
9/16-18 in
Gul
13.5 mm
15.5 mm
17.5 mm
UNF
0,9881 kr - 0,9881 kr 10738 I lager
11.0 mm
3/8-24 in
Gul
12.5 mm
14.5 mm
12.1 mm
UNF
4,6535 kr - 4,6535 kr Fråga angående leveranstidhär
48.0 mm
M45 x 2
Gul
16.0 mm
18.5 mm
52.6 mm
Metrisk
  • av 3
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10263198

Prisintervall
6,196 kr - 6,196 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • SW1
    52.0 mm
  • SW2
    57.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Gängat skyddslock Metriska Gängor HDPE Gul

10262849

Prisintervall
1,0212 kr - 1,0212 kr

Lagernivåer
80689 I lager
Egenskaper
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Gängat skyddslock Metriska Gängor HDPE Gul

10262856

Prisintervall
1,1001 kr - 1,1001 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Gängat skyddslock Metriska Gängor HDPE Gul

10262825

Prisintervall
0,9177 kr - 0,9177 kr

Lagernivåer
64460 I lager
Egenskaper
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10263174

Prisintervall
6,2047 kr - 5,2855 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10263181

Prisintervall
6,6787 kr - 5,6302 kr

Lagernivåer
5190 I lager
Egenskaper
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    14.5 mm
Gängat skyddslock Metriska Gängor HDPE Gul

10262801

Prisintervall
0,833 kr - 0,833 kr

Lagernivåer
25780 I lager
Egenskaper
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    11.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Gängat skyddslock Metriska Gängor HDPE Gul

10262818

Prisintervall
0,8847 kr - 0,8847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10263167

Prisintervall
4,7024 kr - 3,882 kr

Lagernivåer
3560 I lager
Egenskaper
  • SW1
    40.0 mm
  • SW2
    43.9 mm
  • D
    45.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10263082

Prisintervall
1,5835 kr - 1,4103 kr

Lagernivåer
4041 I lager
Egenskaper
  • SW1
    23.0 mm
  • SW2
    25.2 mm
  • D
    26.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.5 mm
Gängat skyddslock Metriska Gängor HDPE Gul

10262832

Prisintervall
0,9335 kr - 0,9335 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10263129

Prisintervall
2,3789 kr - 2,2406 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10263013

Prisintervall
0,9881 kr - 0,8999 kr

Lagernivåer
62488 I lager
Egenskaper
  • SW1
    8.0 mm
  • SW2
    8.8 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.5 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10263112

Prisintervall
2,0511 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10263068

Prisintervall
1,2824 kr - 1,2824 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10263044

Prisintervall
1,1679 kr - 1,0571 kr

Lagernivåer
1283 I lager
Egenskaper
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10263037

Prisintervall
1,3199 kr - 1,1145 kr

Lagernivåer
7732 I lager
Egenskaper
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10263051

Prisintervall
1,2824 kr - 1,1528 kr

Lagernivåer
34160 I lager
Egenskaper
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10263020

Prisintervall
0,9881 kr - 0,9881 kr

Lagernivåer
10738 I lager
Egenskaper
  • SW1
    11.0 mm
  • SW2
    12.1 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Gängat skyddslock Metriska Gängor HDPE Gul

10262993

Prisintervall
4,6535 kr - 4,6535 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm