Meny Sök

Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

Essentra artikelnummer:

10263051

Tillverkarens artikelnummer:

467059

32490 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 1,3209 kr
5000 + 1,1874 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

660,45 kr

500 x 1,3209 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
SW1 16.0 mm
SW2 17.5 mm
D 18.5 mm
H 15.5 mm
h 13.5 mm
Gängstandard UNF
Gängstorlek 9/16-18 in
Färg Gul
Allt material Högdensitetspolyeten
Brickans material Neoprengummi
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss