Meny Sök

Gängad kåpa med packning

I lager

Gängade tätningslock är utformade för användning med BSP- och gasgängor och skyddar gängor och kopplingar från skador under produktion, lagring och transport. Har en invändig tätningsskiva av neoprengummi som begränsar vätskeläckage och minskar eventuell skjuvning. Används i hydrauliska och pneumatiska system.

  • Locket är försett med en invändig tätningsskiva av neoprengummi för att begränsa vätskeläckage, plus att den minskar potentiell skjuvning.
  • Det är enkelt att montera och demontera för hand, men sexkantshuvudet gör att pluggen kan monteras och demonteras med en skiftnyckel eller hylsnyckel med lågt moment.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri.
Material: HDPE Färg: Gul, Röd Serienummer: SR1126

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet SW1 Gängstorlek Färg h H SW2 Gängstandard Köp
10,9001 kr - 10,9001 kr 4752 I lager
70.0 mm
2-1/4
Gul
17.0 mm
19.5 mm
76.8 mm
BSP-gängor
2,2084 kr - 2,6866 kr 10239 I lager
32.0 mm
7/8
Gul
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
BSP-gängor
0,8839 kr - 0,9881 kr 6500 I lager
12.0 mm
1/8
Gul
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
BSP-gängor
9,3432 kr - 10,3946 kr 3707 I lager
63.0 mm
2
Gul
17.0 mm
19.5 mm
69.1 mm
BSP-gängor
6,6681 kr - 7,4368 kr 1087 I lager
50.0 mm
1-1/2
Gul
17.0 mm
19.5 mm
54.8 mm
BSP-gängor
6,5777 kr - 6,5777 kr 12986 I lager
45.0 mm
1-1/4
Gul
17.0 mm
19.0 mm
49.4 mm
BSP-gängor
1,6172 kr - 1,801 kr 14282 I lager
25.0 mm
5/8
Gul
15.0 mm
17.0 mm
27.4 mm
BSP-gängor
42,20 kr - 99,3845 kr 900 I lager
28.0 mm
3/4
Röd
15.0 mm
17.0 mm
30.7 mm
BSP-gängor
1,1426 kr - 1,2708 kr 27809 I lager
15.0 mm
1/4
Gul
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
BSP-gängor
1,3228 kr - 1,4698 kr 23100 I lager
19.0 mm
3/8
Gul
13.0 mm
15.0 mm
20.8 mm
BSP-gängor
1,445 kr - 1,6069 kr 990 I lager
24.0 mm
1/2
Gul
15.0 mm
17.0 mm
26.0 mm
BSP-gängor
4,0154 kr - 4,0154 kr 3750 I lager
36.0 mm
1
Gul
17.0 mm
19.0 mm
39.5 mm
BSP-gängor
13,5599 kr - 15,1682 kr 9081 I lager
80.0 mm
2-1/2
Gul
17.0 mm
19.5 mm
87.7 mm
BSP-gängor
0,9335 kr - 0,9335 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
M12 X 1.5
Gul
13.0 mm
15.0 mm
15.4 mm
Metriska Gängor
4,6679 kr - 4,6679 kr 60 I lager
48.0 mm
M45 x 1.5
Gul
14.0 mm
16.5 mm
52.6 mm
Metriska Gängor
1,1863 kr - 1,1863 kr 15540 I lager
20.0 mm
M18 x 1.5
Gul
13.0 mm
15.0 mm
21.9 mm
Metriska Gängor
2,2406 kr - 2,3789 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
1-1/16
Gul
16.5 mm
18.5 mm
32.9 mm
UNF Gängor
2,5996 kr - 2,5996 kr 6701 I lager
32.0 mm
M30 x 2.0
Gul
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
Metriska Gängor
1,1145 kr - 1,3199 kr 9232 I lager
13.0 mm
7/16
Gul
12.5 mm
14.5 mm
14.3 mm
UNF Gängor
1,2824 kr - 1,2824 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
5/8
Gul
13.5 mm
15.5 mm
19.7 mm
UNF Gängor
  • av 3
Gängat skyddslock BSP-gängor 2-1/4 HDPE Gul

10263303

Prisintervall
10,9001 kr - 10,9001 kr

Lagernivåer
4752 I lager
Egenskaper
  • SW1
    70.0 mm
  • SW2
    76.8 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Gängat skyddslock BSP-gängor 7/8 HDPE Gul

10263259

Prisintervall
2,6866 kr - 2,2084 kr

Lagernivåer
10239 I lager
Egenskaper
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Gängat skyddslock BSP-gängor 1/8 HDPE Gul

10263204

Prisintervall
0,9881 kr - 0,8839 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Gängat skyddslock BSP-gängor 2 HDPE Gul

10263297

Prisintervall
10,3946 kr - 9,3432 kr

Lagernivåer
3707 I lager
Egenskaper
  • SW1
    63.0 mm
  • SW2
    69.1 mm
  • D
    71.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Gängat skyddslock BSP-gängor 1-1/2 HDPE Gul

10263280

Prisintervall
7,4368 kr - 6,6681 kr

Lagernivåer
1087 I lager
Egenskaper
  • SW1
    50.0 mm
  • SW2
    54.8 mm
  • D
    56.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Gängat skyddslock BSP-gängor 1-1/4 HDPE Gul

10263273

Prisintervall
6,5777 kr - 6,5777 kr

Lagernivåer
12986 I lager
Egenskaper
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Gängat skyddslock BSP-gängor 5/8 HDPE Gul

10263242

Prisintervall
1,801 kr - 1,6172 kr

Lagernivåer
14282 I lager
Egenskaper
  • SW1
    25.0 mm
  • SW2
    27.4 mm
  • D
    29.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Gängat skyddslock BSP-gängor 3/4 HDPE Röd

10404270

Prisintervall
99,3845 kr - 42,20 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Gängat skyddslock BSP-gängor 1/4 HDPE Gul

10263211

Prisintervall
1,2708 kr - 1,1426 kr

Lagernivåer
27809 I lager
Egenskaper
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Gängat skyddslock BSP-gängor 3/8 HDPE Gul

10263228

Prisintervall
1,4698 kr - 1,3228 kr

Lagernivåer
23100 I lager
Egenskaper
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    20.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Gängat skyddslock BSP-gängor 1/2 HDPE Gul

10263235

Prisintervall
1,6069 kr - 1,445 kr

Lagernivåer
990 I lager
Egenskaper
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Gängat skyddslock BSP-gängor 1 HDPE Gul

10263266

Prisintervall
4,0154 kr - 4,0154 kr

Lagernivåer
3750 I lager
Egenskaper
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Gängat skyddslock BSP-gängor 2-1/2 HDPE Gul

10263310

Prisintervall
15,1682 kr - 13,5599 kr

Lagernivåer
9081 I lager
Egenskaper
  • SW1
    80.0 mm
  • SW2
    87.7 mm
  • D
    90.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Gängat skyddslock Metriska Gängor M12 x 1.5 HDPE Gul

10262832

Prisintervall
0,9335 kr - 0,9335 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Gängat skyddslock Metriska Gängor M45 x 1.5 HDPE Gul

10262986

Prisintervall
4,6679 kr - 4,6679 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.0 mm
Gängat skyddslock Metriska Gängor M18 x 1.5 HDPE Gul

10262863

Prisintervall
1,1863 kr - 1,1863 kr

Lagernivåer
15540 I lager
Egenskaper
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    21.9 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor 1-1/16 HDPE Gul

10263129

Prisintervall
2,3789 kr - 2,2406 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Gängat skyddslock Metriska Gängor M30 x 2.0 HDPE Gul

10262948

Prisintervall
2,5996 kr - 2,5996 kr

Lagernivåer
6701 I lager
Egenskaper
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor 7/16 HDPE Gul

10263037

Prisintervall
1,3199 kr - 1,1145 kr

Lagernivåer
9232 I lager
Egenskaper
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor 5/8 HDPE Gul

10263068

Prisintervall
1,2824 kr - 1,2824 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm