10376997
461302
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 40 - 399 | 39,7586 kr |
| 400 - 3999 | 5,6733 kr |
| 4000 - 7999 | 5,5584 kr |
| 8000 + | 5,4579 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| AxA | 50.0 mm |
|---|---|
| AxA | 1.969 in |
| h | 19.2 mm |
| h | 0.756 in |
| h1 | 0.22 in |
| h1 | 5.6 mm |
| T1 | 0.15 in |
| T1 | 3.8 mm |
| T2 | 2.3 mm |
| T2 | 0.091 in |
| Allt material | Polyeten |
| Färg | Svart |
| Slutför | Polerad |
| Typ | 1 |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta