Meny Sök

Square Tube Insert 50.0 mm 18.0 mm 5.0 mm 3.0 mm Black PE

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Svarta, av PE-material.
Essentra artikelnummer:

10093221

Tillverkarens artikelnummer:

199274

10479 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 99 21,9418 kr
100 - 499 15,6727 kr
500 + 5,0557 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

1 097,09 kr

50 x 21,9418 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 50.0 mm
h 18.0 mm
h1 6.6 mm
T1 5.0 mm
T2 3.0 mm
Allt material Polyeten
Färg Svart
Slutför Eroderad
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss