Meny Sök

Fyrkantiga rörinsatser

I lager

Kvadratiska insatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på kvadratiska rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.

Utformade för att ge tätt passande anslutning på olika rörformiga produkter. En del av utbudet bidrar till att förhindra skador på golv eller andra ytor, samt till att skydda rör från yttre påverkan.

De finns i olika varianter och modeller: kvadratiska räfflade insatser av standardtyp, kvadratiska insatser med låg vikt och kvadratiska metallinsatser. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.

  • Efterbehandlingsprodukt används för kvadratiska rörformade produkter.
  • Idealiska för möbler och industriell utrustning.
  • Hjälper till att förhindra skador på golv och skydda röret från yttre element.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, TPE - PIR Färg: Silver, Svart, Vit, Mellangrå, Blå, Röd, Gul, Brun, Grön, Mörkgrå, Grå Serienummer: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
311 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet AxA h Färg Material Slutför t Typ Köp
0,8966 kr - 1,3576 kr 1750 I lager
16.0 mm
11.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Polerad
2.5 mm
1
2,2869 kr - 3,2797 kr 48850 I lager
40.0 mm
14.5 mm
Svart
LDPE
Eroderad
3.0 mm
7,028 kr - 8,0516 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
14.5 mm
Svart
LDPE
Eroderad
3.0 mm
0,7251 kr - 1,2218 kr 750 I lager
12.7 mm
11.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Polerad
2.0 mm
1
1,2801 kr - 5,5556 kr 6000 I lager
25.0 mm
11.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Polerad
2.5 mm
1
18,3215 kr - 41,7376 kr 980 I lager
100.0 mm
22.0 mm
Vit
Polyeten
Polerad
4.0 mm
1
1,3163 kr - 5,713 kr 4850 I lager
19.0 mm
11.5 mm
Mellangrå
LDPE - PIR
Polerad
2.5 mm
6,0937 kr - 26,4469 kr 2488 I lager
50.8 mm
14.5 mm
Svart
LDPE
Eroderad
3.0 mm
14,8927 kr - 20,8498 kr 15592 I lager
100.0 mm
22.0 mm
Svart
LDPE
Eroderad
4.0 mm
1,0779 kr - 4,6781 kr 10500 I lager
20.0 mm
11.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Polerad
2.5 mm
1
3,2211 kr - 13,9799 kr 5150 I lager
40.0 mm
14.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Polerad
3.0 mm
1
1,8778 kr - 5,8213 kr 4800 I lager
35.0 mm
11.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Polerad
3.0 mm
1
19,7873 kr - 27,7022 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
22.0 mm
Svart
Polyeten
Polerad
4.0 mm
1
6,1356 kr - 26,6284 kr 6850 I lager
45.0 mm
14.5 mm
Mellangrå
LDPE - PIR
Eroderad
3.0 mm
1
3,2211 kr - 8,2793 kr 11900 I lager
40.0 mm
27.0 mm
Vit
LDPE - PIR
Eroderad
3.0 mm
1
0,8966 kr - 3,8914 kr 251 I lager
16.0 mm
11.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Eroderad
2.5 mm
1
7,4603 kr - 14,1638 kr 1119 I lager
60.0 mm
24.3 mm
Vit
LDPE - PIR
Eroderad
4.0 mm
1
1,3163 kr - 5,713 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
11.5 mm
Mörkgrå
LDPE - PIR
Eroderad
2.5 mm
1
1,3679 kr - 5,9369 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
11.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Eroderad
2.5 mm
1
0,7488 kr - 3,2499 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0 mm
11.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Eroderad
2.0 mm
1
  • av 16
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077498

Prisintervall
1,3576 kr - 0,8966 kr

Lagernivåer
1750 I lager
Egenskaper
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077399

Prisintervall
3,2797 kr - 2,2869 kr

Lagernivåer
48850 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077436

Prisintervall
8,0516 kr - 7,028 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10077474

Prisintervall
1,2218 kr - 0,7251 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm White PE

10077528

Prisintervall
5,5556 kr - 1,2801 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
N/A Polerad Vit

10077603

Prisintervall
41,7376 kr - 18,3215 kr

Lagernivåer
980 I lager
Egenskaper
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077733

Prisintervall
5,713 kr - 1,3163 kr

Lagernivåer
4850 I lager
Egenskaper
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077429

Prisintervall
26,4469 kr - 6,0937 kr

Lagernivåer
2488 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077467

Prisintervall
20,8498 kr - 14,8927 kr

Lagernivåer
15592 I lager
Egenskaper
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077511

Prisintervall
4,6781 kr - 1,0779 kr

Lagernivåer
10500 I lager
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077566

Prisintervall
13,9799 kr - 3,2211 kr

Lagernivåer
5150 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077559

Prisintervall
5,8213 kr - 1,8778 kr

Lagernivåer
4800 I lager
Egenskaper
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077290

Prisintervall
27,7022 kr - 19,7873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077856

Prisintervall
26,6284 kr - 6,1356 kr

Lagernivåer
6850 I lager
Egenskaper
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 27.0 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077672

Prisintervall
8,2793 kr - 3,2211 kr

Lagernivåer
11900 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077634

Prisintervall
3,8914 kr - 0,8966 kr

Lagernivåer
251 I lager
Egenskaper
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm White PE

10081075

Prisintervall
14,1638 kr - 7,4603 kr

Lagernivåer
1119 I lager
Egenskaper
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Dark Grey PE

10077894

Prisintervall
5,713 kr - 1,3163 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm White PE

10077665

Prisintervall
5,9369 kr - 1,3679 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10077627

Prisintervall
3,2499 kr - 0,7488 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm