Meny Sök

Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm White PE

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Vita, av PE-material.
Essentra artikelnummer:

10077528

Tillverkarens artikelnummer:

111235

8250 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 5,5556 kr
500 - 2499 3,9683 kr
2500 + 1,2801 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

1 388,90 kr

250 x 5,5556 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 25.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 1.0 mm
Allt material Polyeten
Färg Vit
Slutför Polerad
Typ 1
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss