Meny Sök

Fyrkantiga rörinsatser

I lager

Kvadratiska insatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på kvadratiska rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.

Utformade för att ge tätt passande anslutning på olika rörformiga produkter. En del av utbudet bidrar till att förhindra skador på golv eller andra ytor, samt till att skydda rör från yttre påverkan.

De finns i olika varianter och modeller: kvadratiska räfflade insatser av standardtyp, kvadratiska insatser med låg vikt och kvadratiska metallinsatser. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.

  • Efterbehandlingsprodukt används för kvadratiska rörformade produkter.
  • Idealiska för möbler och industriell utrustning.
  • Hjälper till att förhindra skador på golv och skydda röret från yttre element.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, TPE - PIR Färg: Silver, Svart, Vit, Mellangrå, Blå, Röd, Gul, Brun, Grön, Mörkgrå, Grå Serienummer: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
311 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet AxA h Färg Material Slutför t Typ Köp
3,5968 kr - 5,595 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
11.0 mm
Svart
ABS
Eroderad
1.5 mm
2
1,0018 kr - 1,5584 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
7.0 mm
Svart
ABS
Eroderad
1.0 mm
2
1,3155 kr - 2,0463 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
10.0 mm
Svart
ABS
Eroderad
1.2 mm
2
2,4876 kr - 3,8696 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
8.5 mm
Silver
ABS
Metallic
1.0 mm
2
0,9626 kr - 1,4974 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
7.0 mm
Svart
ABS
Eroderad
1.5 mm
2
1,3351 kr - 2,0768 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
10.0 mm
Svart
ABS
Eroderad
1.0 mm
2
0,6778 kr - 1,0544 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
8.5 mm
Svart
ABS
Eroderad
1.2 mm
2
1,4723 kr - 2,2903 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
7.0 mm
Svart
ABS
Eroderad
1.2 mm
2
0,6778 kr - 1,0544 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
8.5 mm
Svart
ABS
Eroderad
1.5 mm
2
0,9626 kr - 1,4974 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
7.0 mm
Svart
ABS
Eroderad
1.2 mm
2
0,5705 kr - 0,8875 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
7.0 mm
Svart
ABS
Eroderad
1.2 mm
2
0,6975 kr - 1,0849 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
8.5 mm
Svart
ABS
Eroderad
1.0 mm
2
1,4919 kr - 2,3208 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
7.0 mm
Svart
ABS
Eroderad
1.0 mm
2
0,5809 kr - 0,9036 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
7.0 mm
Svart
ABS
Eroderad
1.0 mm
2
0,7488 kr - 3,2499 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0 mm
11.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Eroderad
2.0 mm
1
1,5896 kr - 4,4813 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
11.5 mm
Mörkgrå
LDPE - PIR
Eroderad
3.0 mm
1
1,0779 kr - 1,6638 kr 7750 I lager
20.0 mm
11.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Eroderad
2.5 mm
1
2,4124 kr - 2,8854 kr 100 I lager
60.0 mm
24.3 mm
Mellangrå
LDPE - PIR
Eroderad
4.0 mm
1
0,8966 kr - 3,8914 kr 251 I lager
16.0 mm
11.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Eroderad
2.5 mm
1
7,4603 kr - 14,1638 kr 1119 I lager
60.0 mm
24.3 mm
Vit
LDPE - PIR
Eroderad
4.0 mm
1
  • av 16
Square Tube Insert 50.0 mm 1.5 mm Black ABS

20600020

Prisintervall
5,595 kr - 3,5968 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
Square Tube Insert 20.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599911

Prisintervall
1,5584 kr - 1,0018 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
Square Tube Insert 30.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599997

Prisintervall
2,0463 kr - 1,3155 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
Square Tube Insert 15.0 mm 1.0 mm Silver ABS

20604134

Prisintervall
3,8696 kr - 2,4876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Silver
Square Tube Insert 20.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599935

Prisintervall
1,4974 kr - 0,9626 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
Square Tube Insert 30.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599980

Prisintervall
2,0768 kr - 1,3351 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
Square Tube Insert 15.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599898

Prisintervall
1,0544 kr - 0,6778 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
Square Tube Insert 25.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599959

Prisintervall
2,2903 kr - 1,4723 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
Square Tube Insert 15.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599904

Prisintervall
1,0544 kr - 0,6778 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
Square Tube Insert 20.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599928

Prisintervall
1,4974 kr - 0,9626 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
Square Tube Insert 12.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599874

Prisintervall
0,8875 kr - 0,5705 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
Square Tube Insert 15.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599881

Prisintervall
1,0849 kr - 0,6975 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
Square Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599942

Prisintervall
2,3208 kr - 1,4919 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
Square Tube Insert 12.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599867

Prisintervall
0,9036 kr - 0,5809 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10077627

Prisintervall
3,2499 kr - 0,7488 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10080887

Prisintervall
4,4813 kr - 1,5896 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077641

Prisintervall
1,6638 kr - 1,0779 kr

Lagernivåer
7750 I lager
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

10081099

Prisintervall
2,8854 kr - 2,4124 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077634

Prisintervall
3,8914 kr - 0,8966 kr

Lagernivåer
251 I lager
Egenskaper
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm White PE

10081075

Prisintervall
14,1638 kr - 7,4603 kr

Lagernivåer
1119 I lager
Egenskaper
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm