Meny Sök

Fjäderbelastade spärrstift - Sprint - Insexhylsa

I lager

Dessa fjädrande spärrstift med sprint och sexkantsspår används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. Har tre delar: en gängad stomme, en stiftände och en fjädrande del. Har sexkantsspår. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.

Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov. Spärrstiftet kan snabbt dras ut eller dras tillbaka för hand vilket underlättar snabba justeringar eller ändrat läge.

Sexkantshylsan underlättar att arbeta med spärrstiftet med en sexkantsnyckel. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Om stiftet är av termoplast kan det klara temperaturer från -30 C till +50 C, men om det är av rostfritt stål klarar det temperaturer på upp till 250 C. De här spärrstiften är, tack vare sin hållbarhet och mångsidighet, vanligt förekommande i olika branscher, däribland medicin, optik, ortopedi, maskin- och armaturdesign, belysningsutrustning och elektroniska komponenter.

  • Har tre delar: en gängad stomme, en stiftände och en fjädrande del. Har sexkantsspår.
  • Klarar temperaturer från -30 C till +50 C, men om ditt stift är av rostfritt stål klarar det temperaturer på upp till 250 C.
  • Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras.
Material: 303 Stainless, Thermo Pin, 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SR32200

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
67 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 s1 Material Fjäderbelastning d1 d2 t Köp
245,4347 kr - 327,2082 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0
4.0
303 Stainless, Thermo Pin
Vanligt
M12
6.0
2.0
108,9173 kr - 145,1851 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
3.0
303 Rostfritt stål
Ökade
M8
3.5
1.4
33,0959 kr - 50,8984 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
2.3
Svart stål
Ökade
M5
2.4
0.8
60,6958 kr - 93,3138 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0
4.0
Svart stål
Ökade
M12
6.0
2.0
48,3894 kr - 74,436 kr 7 I lager
22.0
3.0
Svart stål
Vanligt
M10
4.0
1.4
134,415 kr - 206,7004 kr 31 I lager
40.0
7.0
Svart stål
Ökade
M20
10.0
3.0
81,8438 kr - 125,9319 kr 2 I lager
32.0
5.0
Svart stål
Vanligt
M16
7.5
2.5
40,5037 kr - 62,249 kr 10 I lager
22.0
3.0
Svart stål
Ökade
M8
3.5
1.4
70,9711 kr - 109,2047 kr 5 I lager
18.0
2.3
303 Rostfritt stål
Vanligt
M5
2.4
0.8
35,844 kr - 55,0802 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0
1.5
Svart stål
Vanligt
M4
1.5
0.6
33,3349 kr - 51,2569 kr 37 I lager
18.0
2.3
Svart stål
Vanligt
M5
2.4
0.8
70,9711 kr - 109,2047 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
2.5
303 Rostfritt stål
Vanligt
M6
2.7
0.9
59,8594 kr - 91,9996 kr 23 I lager
28.0
4.0
Svart stål
Vanligt
M12
6.0
2.0
178,5031 kr - 274,6845 kr 130 I lager
52.0
10.0
Svart stål
Vanligt
M24
12.0
3.0
44,4465 kr - 68,462 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
3.0
Svart stål
Ökade
M10
4.0
1.4
33,8128 kr - 52,0932 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
2.5
Svart stål
Ökade
M6
2.7
0.9
40,9816 kr - 62,9659 kr 19 I lager
22.0
3.0
Svart stål
Vanligt
M8
3.5
1.4
53,766 kr - 82,7996 kr 10 I lager
28.0
4.0
Svart stål
Vanligt
M12
6.0
2.0
82,6801 kr - 127,2462 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0
5.0
Svart stål
Ökade
M16
7.5
2.5
81,1269 kr - 124,7371 kr 3 I lager
22.0
3.0
303 Rostfritt stål
Vanligt
M8
3.5
1.4
  • av 4
Spärrstift M12 6.0 28.0 303 Stainless, Thermo Pin

20761059

Prisintervall
327,2082 kr - 245,4347 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Spärrstift M8 3.5 22.0 303 Rostfritt stål

20760946

Prisintervall
145,1851 kr - 108,9173 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Spärrstift M5 2.4 18.0 Svart stål

20253974

Prisintervall
50,8984 kr - 33,0959 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Spärrstift M12 6.0 28.0 Svart stål

20254018

Prisintervall
93,3138 kr - 60,6958 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Spärrstift M10 4.0 22.0 Svart stål

20254094

Prisintervall
74,436 kr - 48,3894 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Spärrstift M20 10.0 40.0 Svart stål

20254032

Prisintervall
206,7004 kr - 134,415 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    40.0
  • s1
    7.0
Spärrstift M16 7.5 32.0 Svart stål

20254117

Prisintervall
125,9319 kr - 81,8438 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Spärrstift M8 3.5 22.0 Svart stål

20253998

Prisintervall
62,249 kr - 40,5037 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Spärrstift M5 2.4 18.0 303 Rostfritt stål

20254131

Prisintervall
109,2047 kr - 70,9711 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Spärrstift M4 1.5 15.0 Svart stål

20254056

Prisintervall
55,0802 kr - 35,844 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5
Spärrstift M5 2.4 18.0 Svart stål

20254063

Prisintervall
51,2569 kr - 33,3349 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Spärrstift M6 2.7 20.0 303 Rostfritt stål

20254148

Prisintervall
109,2047 kr - 70,9711 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Spärrstift M12 6.0 28.0 Svart stål

20254100

Prisintervall
91,9996 kr - 59,8594 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Spärrstift M24 12.0 52.0 Svart stål

20253967

Prisintervall
274,6845 kr - 178,5031 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M24
  • d2
    12.0
  • l1
    52.0
  • s1
    10.0
Spärrstift M10 4.0 22.0 Svart stål

20254001

Prisintervall
68,462 kr - 44,4465 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Spärrstift M6 2.7 20.0 Svart stål

20253981

Prisintervall
52,0932 kr - 33,8128 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Spärrstift M8 3.5 22.0 Svart stål

20254087

Prisintervall
62,9659 kr - 40,9816 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Spärrstift M12 6.0 28.0 Svart stål

20253936

Prisintervall
82,7996 kr - 53,766 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Spärrstift M16 7.5 32.0 Svart stål

20254025

Prisintervall
127,2462 kr - 82,6801 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Ökade
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Spärrstift M8 3.5 22.0 303 Rostfritt stål

20254155

Prisintervall
124,7371 kr - 81,1269 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Vanligt
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0