Meny Sök

Spärrstift M8 3.5 22.0 Svart stål

Detta fjäderbelastade spärrstift med stiftände och sexkantshylsa är utformat för tillämpningar där precisionspositionering, indexering eller låsning krävs. Höljets sexkantshylsa används med en sexkantsnyckel, enkelt att få på plats och justera. Tål temperaturer upp till 250 °C och är av rostfritt stål.
Essentra artikelnummer:

20254087

Tillverkarens artikelnummer:

20254087

19 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 62,9659 kr
20 - 49 56,6335 kr
50 - 99 53,527 kr
100 - 499 47,1946 kr
500 + 40,9816 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

62,97 kr

1 x 62,9659 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fjäderbelastning Vanligt
d1 M8
d2 3.5
l1 22.0
s1 3.0
t 1.4
w1 1.5
Fjäderbelastning F1 ≈ N 10.0
Fjäderbelastning F2 ≈ N 39.0
A/F 2.5
Vikt g 5.1
Material Svart stål
Slutför Svärtad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss