Meny Sök

Spärrstift M24 12.0 52.0 Svart stål

Detta fjäderbelastade spärrstift med stiftände och sexkantshylsa är utformat för tillämpningar där precisionspositionering, indexering eller låsning krävs. Höljets sexkantshylsa används med en sexkantsnyckel, enkelt att få på plats och justera. Tål temperaturer upp till 250 °C och är av rostfritt stål.
Essentra artikelnummer:

20253967

Tillverkarens artikelnummer:

20253967

130 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 274,6845 kr
20 - 49 247,2041 kr
50 - 99 233,4639 kr
100 - 499 205,9835 kr
500 + 178,5031 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

274,68 kr

1 x 274,6845 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fjäderbelastning Vanligt
d1 M24
d2 12.0
l1 52.0
s1 10.0
t 3.0
w1 3.7
Fjäderbelastning F1 ≈ N 70.0
Fjäderbelastning F2 ≈ N 170.0
A/F 8.0
Vikt g 131.0
Material Svart stål
Slutför Svärtad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss