Dessa fjädrande spärrstift med kula och motsvarande fördjupning används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. De består av tre delar: en gängad stomme, en rostfri kula och en fjädringsmekanism. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.
Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov. Samtidigt som den rostfria kulan väljs för sin enastående korrosionsresistens, säkerställer den spärrens livslängd och tillförlitlighet, till och med under tuffa förhållanden. Dessutom ger kulan av rostfritt stål jämn gång och eliminerar friktion och slitage.
Lätt att montera och använda, utformad för att hantera stora påfrestningar och högt tryck. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Klarar temperaturer upp till 250 C. De här spärrstiften är, tack vare sin hållbarhet och mångsidighet, vanligt förekommande i olika branscher, däribland medicin, optik, ortopedi, maskin- och armaturdesign, belysningsutrustning och elektroniska komponenter.
Material: 303 Rostfritt stål, Svärtat stål Serienummer: SR32100
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Fjäderbelastning F1 ≈ N | Material | Slag s1 | Fjäderbelastning | d1 | d2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,47 kr - 17,683 kr | 2 I lager |
9.0
|
8.5
|
Svärtat stål
|
0.8
|
Vanligt
|
M4
|
2.5
|
||
| 18,9973 kr - 29,2726 kr | 139 I lager |
16.0
|
36.0
|
Svärtat stål
|
1.5
|
Ökade
|
M8
|
4.5
|
||
| 45,8803 kr - 70,6126 kr | 35 I lager |
24.0
|
68.0
|
Svärtat stål
|
3.5
|
Ökade
|
M16
|
10.0
|
||
| 20,431 kr - 31,4232 kr | 6 I lager |
19.0
|
58.0
|
Svärtat stål
|
2.0
|
Ökade
|
M10
|
6.0
|
||
| 15,6518 kr - 24,1349 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
18.0
|
Svärtat stål
|
1.5
|
Vanligt
|
M8
|
4.5
|
||
| 11,47 kr - 17,683 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14.0
|
11.0
|
Svärtat stål
|
1.0
|
Vanligt
|
M6
|
3.5
|
||
| 13,7402 kr - 21,1479 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
15.0
|
Svärtat stål
|
0.9
|
Ökade
|
M5
|
3.0
|
||
| 76,7061 kr - 117,9267 kr | 33 I lager |
30.0
|
84.0
|
Svärtat stål
|
4.5
|
Ökade
|
M20
|
12.0
|
||
| 43,3712 kr - 66,6698 kr | 38 I lager |
16.0
|
18.0
|
303 Rostfritt stål
|
1.5
|
Vanligt
|
M8
|
4.5
|
||
| 43,1322 kr - 66,3114 kr | 2 I lager |
24.0
|
41.0
|
Svärtat stål
|
3.5
|
Vanligt
|
M16
|
10.0
|
||
| 67,6256 kr - 104,067 kr | 113 I lager |
30.0
|
56.0
|
Svärtat stål
|
4.5
|
Vanligt
|
M20
|
12.0
|
||
| 13,2622 kr - 20,3116 kr | 7 I lager |
14.0
|
19.0
|
Svärtat stål
|
1.0
|
Ökade
|
M6
|
3.5
|
||
| 30,4674 kr - 46,8361 kr | 37 I lager |
22.0
|
61.0
|
Svärtat stål
|
2.5
|
Ökade
|
M12
|
8.0
|
||
| 113,267 kr - 174,2018 kr | 3 I lager |
34.0
|
81.0
|
Svärtat stål
|
5.5
|
Vanligt
|
M24
|
15.0
|
||
| 119,9579 kr - 184,4771 kr | Fråga angående leveranstidhär |
34.0
|
127.0
|
Svärtat stål
|
5.5
|
Ökade
|
M24
|
15.0
|
||
| 17,0856 kr - 26,2856 kr | 11 I lager |
19.0
|
24.0
|
Svärtat stål
|
2.0
|
Vanligt
|
M10
|
6.0
|
||
| 54,2439 kr - 83,5165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
0.8
|
303 Rostfritt stål
|
0.3
|
Vanligt
|
M2
|
1.0
|
||
| 14,5765 kr - 22,3427 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
3.0
|
Svärtat stål
|
0.4
|
Vanligt
|
M3
|
1.5
|
||
| 73,4479 kr - 97,8545 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
1.6
|
303 Rostfritt stål
|
0.3
|
Ökade
|
M2
|
1.0
|
||
| 16,8793 kr - 22,4677 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.0
|
12.0
|
Svärtat stål
|
0.8
|
Ökade
|
M4
|
2.5
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta