Meny Sök

Spärrstift M10 6.0 19.0 Svärtat stål

Detta fjäderbelastade spärrstift har en kula och motsvarande fördjupning. Utformat för säker sammankoppling, indexering eller belastning. Utformningen med kula och fördjupning förhindrar att stiftet oavsiktligen lossnar. Tål temperaturer på upp till 250 °C och är av rostfritt stål.
Essentra artikelnummer:

20253240

Tillverkarens artikelnummer:

20253240

11 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 26,2856 kr
20 - 49 23,657 kr
50 - 99 22,3427 kr
100 - 499 19,7142 kr
500 + 17,0856 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

26,29 kr

1 x 26,2856 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fjäderbelastning Vanligt
d1 M10
d2 6.0
l1 19.0
Slag s1 2.0
Fjäderbelastning F1 ≈ N 24.0
Fjäderbelastning F2 ≈ N 45.0
A/F 1.5
Vikt g 6.6
Material Svärtat stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss