Meny Sök

Spärrstift M2 1.0 4.0 303 Rostfritt stål

Detta fjäderbelastade spärrstift har en kula och motsvarande fördjupning. Utformat för säker sammankoppling, indexering eller belastning. Utformningen med kula och fördjupning förhindrar att stiftet oavsiktligen lossnar. Tål temperaturer på upp till 250 °C och är av rostfritt stål.
Essentra artikelnummer:

20254759

Tillverkarens artikelnummer:

20254759

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 86,022 kr
20 - 49 77,4075 kr
50 - 99 73,1003 kr
100 - 499 64,4857 kr
500 + 55,8712 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

86,02 kr

1 x 86,022 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fjäderbelastning Vanligt
d1 M2
d2 1.0
l1 4.0
Slag s1 0.3
Fjäderbelastning F1 ≈ N 0.8
Fjäderbelastning F2 ≈ N 1.5
A/F 0.25
Vikt g 0.1
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss