Meny Sök

Spärrstift M4 2.5 9.0 Svärtat stål

This Spring Plunger features a slot and a ball. It is designed to provide secure engagement, indexing or pressure application. Its ball and slot design keeps the plunger from accidentally moving out of position.
Essentra artikelnummer:

20760878

Tillverkarens artikelnummer:

20760878

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 22,4677 kr
20 - 49 20,1867 kr
50 - 99 19,0462 kr
100 + 16,8793 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

22,47 kr

1 x 22,4677 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fjäderbelastning Ökade
d1 M4
d2 2.5
l1 9.0
Slag s1 0.8
Fjäderbelastning F1 ≈ N 12.0
Fjäderbelastning F2 ≈ N 18.0
A/F 0.60
Vikt g 0.4
Material Svärtat stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss