Meny Sök

Spärrstift M3 1.5 7.0 Svärtat stål

Detta fjäderbelastade spärrstift har en kula och motsvarande fördjupning. Utformat för säker sammankoppling, indexering eller belastning. Utformningen med kula och fördjupning förhindrar att stiftet oavsiktligen lossnar. Tål temperaturer på upp till 250 °C och är av rostfritt stål.
Essentra artikelnummer:

20253196

Tillverkarens artikelnummer:

20253196

379 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 22,3427 kr
20 - 49 20,0726 kr
50 - 99 18,9973 kr
100 - 499 16,7272 kr
500 + 14,5765 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

22,34 kr

1 x 22,3427 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fjäderbelastning Normal
d1 M3
d2 1.5
l1 7.0
Slag s1 0.4
Fjäderbelastning F1 ≈ N 3.0
Fjäderbelastning F2 ≈ N 4.5
A/F 0.4
Vikt g 0.2
Material Svärtat stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss