Meny Sök

Ferritkärnor för platta kablar

I lager

Vi ha ferritkärnor för platta kablar med olika insatslängder och MHz-impedans.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
72 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Insatslängd Impedans 100 MHz Totallängd Impedans 25 MHz Total bredd Köp
60,3311 kr - 67,0345 kr 5 I lager
34.4 mm
189 Ω
45.0 mm
102 Ω
36,4437 kr - 40,493 kr 520 I lager
52.0 mm
124 Ω
63.5 mm
50 Ω
132,5684 kr - 147,2982 kr 2 I lager
52.0 mm
172 Ω
76.5 mm
77 Ω
11,3265 kr - 12,585 kr Fråga angående leveranstidhär
21.5 mm
110 Ω
25.5 mm
39 Ω
15.0 mm
30,5694 kr - 33,966 kr 20 I lager
48.5 mm
95 Ω
60.0 mm
40 Ω
12.7 mm
17,4863 kr - 19,4291 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
188 Ω
32.0 mm
76 Ω
16.0 mm
10,2907 kr - 11,4341 kr 66 I lager
44.0 mm
66 Ω
49.6 mm
25 Ω
12.0 mm
26,34 kr - 29,2668 kr 255 I lager
52.0 mm
119 Ω
58.6 mm
43 Ω
20.0 mm
4,5724 kr - 5,0805 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
90 Ω
16.0 mm
50 Ω
15.0 mm
9,0937 kr - 10,1041 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
121 Ω
31.0 mm
42 Ω
20.0 mm
9,0357 kr - 10,0396 kr 21 I lager
31.0 mm
79 Ω
36.0 mm
29 Ω
8.0 mm
6,8571 kr - 7,619 kr 54 I lager
35.0 mm
64 Ω
40.0 mm
25 Ω
10.0 mm
8,0283 kr - 8,9203 kr 168 I lager
27.0 mm
57 Ω
33.5 mm
26 Ω
10.0 mm
5,6078 kr - 6,2309 kr 1654 I lager
27.0 mm
53 Ω
33.5 mm
21 Ω
8.0 mm
26,4048 kr - 29,3387 kr 201 I lager
31.0 mm
192 Ω
36.0 mm
92 Ω
36.0 mm
10,3051 kr - 11,45 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
100 Ω
38.5 mm
31 Ω
15.0 mm
9,8696 kr - 10,9663 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
85 Ω
40.0 mm
32 Ω
15.0 mm
14,2021 kr - 15,7802 kr 168 I lager
14.0 mm
123 Ω
18.9 mm
61 Ω
20.0 mm
5,9225 kr - 6,5806 kr 390 I lager
20.0 mm
70 Ω
24.5 mm
35 Ω
12.0 mm
11,7434 kr - 13,0483 kr 1760 I lager
23.5 mm
127 Ω
28.5 mm
55 Ω
18.0 mm
  • av 4
Ferrit för platta kablar 34.4 mm 102 Ω 189 Ω

10317143

Prisintervall
67,0345 kr - 60,3311 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    34.4 mm
  • Totallängd
    45.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    A5
  • Commodity Code
    8504901100
Ferrit för platta kablar 52.0 mm 50 Ω 124 Ω

10317174

Prisintervall
40,493 kr - 36,4437 kr

Lagernivåer
520 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    52.0 mm
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    A5
  • Commodity Code
    8504901100
Ferrit för platta kablar 52.0 mm 77 Ω 172 Ω

10317211

Prisintervall
147,2982 kr - 132,5684 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    52.0 mm
  • Totallängd
    76.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    A5
  • Commodity Code
    8504901100
Ferrit för platta kablar 21.5 mm 39 Ω 110 Ω A5

10629727

Prisintervall
12,585 kr - 11,3265 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    21.5 mm
  • Totallängd
    25.5 mm
  • Total bredd
    15.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 48.5 mm 40 Ω 95 Ω A5

10317334

Prisintervall
33,966 kr - 30,5694 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    48.5 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 27.0 mm 76 Ω 188 Ω A5

10317594

Prisintervall
19,4291 kr - 17,4863 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    27.0 mm
  • Totallängd
    32.0 mm
  • Total bredd
    16.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 44.0 mm 25 Ω 66 Ω A5

10641590

Prisintervall
11,4341 kr - 10,2907 kr

Lagernivåer
66 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    44.0 mm
  • Totallängd
    49.6 mm
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 52.0 mm 43 Ω 119 Ω A5

10317563

Prisintervall
29,2668 kr - 26,34 kr

Lagernivåer
255 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    52.0 mm
  • Totallängd
    58.6 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 11.5 mm 50 Ω 90 Ω A5

10638521

Prisintervall
5,0805 kr - 4,5724 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    11.5 mm
  • Totallängd
    16.0 mm
  • Total bredd
    15.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 27.0 mm 42 Ω 121 Ω A5

10641514

Prisintervall
10,1041 kr - 9,0937 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    27.0 mm
  • Totallängd
    31.0 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 31.0 mm 29 Ω 79 Ω A5

10317518

Prisintervall
10,0396 kr - 9,0357 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    31.0 mm
  • Totallängd
    36.0 mm
  • Total bredd
    8.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 35.0 mm 25 Ω 64 Ω A5

10428481

Prisintervall
7,619 kr - 6,8571 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    35.0 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total bredd
    10.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 27.0 mm 26 Ω 57 Ω A5

10317440

Prisintervall
8,9203 kr - 8,0283 kr

Lagernivåer
168 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    27.0 mm
  • Totallängd
    33.5 mm
  • Total bredd
    10.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5

10317488

Prisintervall
6,2309 kr - 5,6078 kr

Lagernivåer
1654 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    27.0 mm
  • Totallängd
    33.5 mm
  • Total bredd
    8.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5

10317501

Prisintervall
29,3387 kr - 26,4048 kr

Lagernivåer
201 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    31.0 mm
  • Totallängd
    36.0 mm
  • Total bredd
    36.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 35.0 mm 31 Ω 100 Ω A5

10638477

Prisintervall
11,45 kr - 10,3051 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    35.0 mm
  • Totallängd
    38.5 mm
  • Total bredd
    15.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 35.0 mm 32 Ω 85 Ω A5

10317532

Prisintervall
10,9663 kr - 9,8696 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    35.0 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total bredd
    15.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 14.0 mm 61 Ω 123 Ω A5

10317358

Prisintervall
15,7802 kr - 14,2021 kr

Lagernivåer
168 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    14.0 mm
  • Totallängd
    18.9 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 20.0 mm 35 Ω 70 Ω A5

10317389

Prisintervall
6,5806 kr - 5,9225 kr

Lagernivåer
390 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    20.0 mm
  • Totallängd
    24.5 mm
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 23.5 mm 55 Ω 127 Ω A5

10317402

Prisintervall
13,0483 kr - 11,7434 kr

Lagernivåer
1760 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    23.5 mm
  • Totallängd
    28.5 mm
  • Total bredd
    18.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5