Meny Sök

Ferrit för platta kablar 35.0 mm 32 Ω 85 Ω A5

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 32 Ω, 100 MHz impedance of 85 Ω. Insert Length of 35.0 mm | 1.378 in.
Essentra artikelnummer:

10317532

Tillverkarens artikelnummer:

RFS2-27-15-A5

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
54 - 215 10,9663 kr
216 + 9,8696 kr
Standardförpackning: 54

Beställ i flerpack med 54

Totalpris:

592,18 kr

54 x 10,9663 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Insatslängd 35.0 mm
Totallängd 40.0 mm
Total bredd 15.0 mm
Färg Grå
Allt material A5
Commodity Code 8504901100

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss