Meny Sök

Ferritkärnor för platta kablar

I lager

Vi ha ferritkärnor för platta kablar med olika insatslängder och MHz-impedans.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
71 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Insatslängd Impedans 100 MHz Totallängd Impedans 25 MHz Total bredd Köp
30,5694 kr - 33,966 kr 20 I lager
48.5 mm
95 Ω
60.0 mm
40 Ω
12.7 mm
17,4863 kr - 19,4291 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
188 Ω
32.0 mm
76 Ω
16.0 mm
4,5724 kr - 5,0805 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
90 Ω
16.0 mm
50 Ω
15.0 mm
6,0249 kr - 6,6943 kr 432 I lager
14.0 mm
62 Ω
19.0 mm
38 Ω
12.0 mm
7,9217 kr - 8,8019 kr 2049 I lager
18.7 mm
47 Ω
23.8 mm
21 Ω
7.0 mm
10,3606 kr - 11,5117 kr Fråga angående leveranstidhär
23.5 mm
71 Ω
28.6 mm
31 Ω
10.0 mm
8,0283 kr - 8,9203 kr 168 I lager
27.0 mm
57 Ω
33.5 mm
26 Ω
10.0 mm
5,6078 kr - 6,2309 kr 1654 I lager
27.0 mm
53 Ω
33.5 mm
21 Ω
8.0 mm
26,4048 kr - 29,3387 kr 275 I lager
31.0 mm
192 Ω
36.0 mm
92 Ω
36.0 mm
10,3051 kr - 11,45 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
100 Ω
38.5 mm
31 Ω
15.0 mm
9,8696 kr - 10,9663 kr 54 I lager
35.0 mm
85 Ω
40.0 mm
32 Ω
15.0 mm
10,2907 kr - 11,4341 kr 66 I lager
44.0 mm
66 Ω
49.6 mm
25 Ω
12.0 mm
26,34 kr - 29,2668 kr 255 I lager
52.0 mm
119 Ω
58.6 mm
43 Ω
20.0 mm
1,7147 kr - 1,9052 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
74 Ω
5.0 mm
46 Ω
9.0 mm
30,2357 kr - 33,5952 kr Fråga angående leveranstidhär
34.4 mm
110 Ω
45.0 mm
43 Ω
10.0 mm
34,8464 kr - 38,7183 kr 908 I lager
52.0 mm
114 Ω
63.5 mm
45 Ω
13.0 mm
3,435 kr - 3,8167 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
63 Ω
14.7 mm
28 Ω
12.0 mm
10,2898 kr - 11,4331 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
98 Ω
40.0 mm
36 Ω
18.0 mm
13,8142 kr - 15,349 kr 515 I lager
44.0 mm
94 Ω
49.6 mm
31 Ω
15.0 mm
3,4293 kr - 3,8103 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
72 Ω
16.0 mm
29 Ω
8.0 mm
  • av 4
Ferrit för platta kablar 48.5 mm 40 Ω 95 Ω A5 RMS-303

10317334

Prisintervall
33,966 kr - 30,5694 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    48.5 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 27.0 mm 76 Ω 188 Ω A5 RMS-303

10317594

Prisintervall
19,4291 kr - 17,4863 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    27.0 mm
  • Totallängd
    32.0 mm
  • Total bredd
    16.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 11.5 mm 50 Ω 90 Ω A5 RMS-303

10638521

Prisintervall
5,0805 kr - 4,5724 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    11.5 mm
  • Totallängd
    16.0 mm
  • Total bredd
    15.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 14.0 mm 38 Ω 62 Ω A5 RMS-303

10638606

Prisintervall
6,6943 kr - 6,0249 kr

Lagernivåer
432 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    14.0 mm
  • Totallängd
    19.0 mm
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 18.7 mm 21 Ω 47 Ω A5 RMS-303

10317372

Prisintervall
8,8019 kr - 7,9217 kr

Lagernivåer
2049 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    18.7 mm
  • Totallängd
    23.8 mm
  • Total bredd
    7.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 23.5 mm 31 Ω 71 Ω A5 RMS-303

10641569

Prisintervall
11,5117 kr - 10,3606 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    23.5 mm
  • Totallängd
    28.6 mm
  • Total bredd
    10.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 27.0 mm 26 Ω 57 Ω A5 RMS-303

10317440

Prisintervall
8,9203 kr - 8,0283 kr

Lagernivåer
168 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    27.0 mm
  • Totallängd
    33.5 mm
  • Total bredd
    10.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5 RMS-303

10317488

Prisintervall
6,2309 kr - 5,6078 kr

Lagernivåer
1654 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    27.0 mm
  • Totallängd
    33.5 mm
  • Total bredd
    8.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5 RMS-303

10317501

Prisintervall
29,3387 kr - 26,4048 kr

Lagernivåer
275 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    31.0 mm
  • Totallängd
    36.0 mm
  • Total bredd
    36.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 35.0 mm 31 Ω 100 Ω A5 RMS-303

10638477

Prisintervall
11,45 kr - 10,3051 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    35.0 mm
  • Totallängd
    38.5 mm
  • Total bredd
    15.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 35.0 mm 32 Ω 85 Ω A5 RMS-303

10317532

Prisintervall
10,9663 kr - 9,8696 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    35.0 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total bredd
    15.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 44.0 mm 25 Ω 66 Ω A5 RMS-303

10641590

Prisintervall
11,4341 kr - 10,2907 kr

Lagernivåer
66 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    44.0 mm
  • Totallängd
    49.6 mm
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 52.0 mm 43 Ω 119 Ω A5 RMS-303

10317563

Prisintervall
29,2668 kr - 26,34 kr

Lagernivåer
255 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    52.0 mm
  • Totallängd
    58.6 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 3.0 mm 46 Ω 74 Ω A5 RMS-303

10640678

Prisintervall
1,9052 kr - 1,7147 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    3.0 mm
  • Totallängd
    5.0 mm
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 34.4 mm 43 Ω 110 Ω A5 RMS-303

10429099

Prisintervall
33,5952 kr - 30,2357 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    34.4 mm
  • Totallängd
    45.0 mm
  • Total bredd
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 52.0 mm 45 Ω 114 Ω A5 RMS-303

10317167

Prisintervall
38,7183 kr - 34,8464 kr

Lagernivåer
908 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    52.0 mm
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Total bredd
    13.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 11.0 mm 28 Ω 63 Ω A5

10639948

Prisintervall
3,8167 kr - 3,435 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    11.0 mm
  • Totallängd
    14.7 mm
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 35.0 mm 36 Ω 98 Ω A5 RMS-303

10317549

Prisintervall
11,4331 kr - 10,2898 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    35.0 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total bredd
    18.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 44.0 mm 31 Ω 94 Ω A5 RMS-303

10641538

Prisintervall
15,349 kr - 13,8142 kr

Lagernivåer
515 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    44.0 mm
  • Totallängd
    49.6 mm
  • Total bredd
    15.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 11.5 mm 29 Ω 72 Ω A5 RMS-303

10641620

Prisintervall
3,8103 kr - 3,4293 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    11.5 mm
  • Totallängd
    16.0 mm
  • Total bredd
    8.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5